(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo deslizante: Rodamiento deslizante, serie CY1S (Números de pieza)

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo deslizante: Rodamiento deslizante, serie CY1S
  • Descuento por volumen

Mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC

[Características]
· Peso reducido hasta en un 15% (0.96 kg: convencionalmente 1.13 kg)
· Longitud total reducida hasta 15 mm (240 mm: convencionalmente 255 mm)
· Las superficies periféricas interior y exterior del tubo del cilindro están equipadas con retenedores Lub para mejorar la retención de la lubricidad.
· La reproducibilidad de la posición de carrera se mejora con un perno de ajuste

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Especificaciones del cilindro sin vástago tipo imán, tipo deslizante / rodamiento deslizante serie CY1S

Notación de número de modelo

Cómo hacer un pedido: imagen

Cómo hacer un pedido: imagen

Detectores magnéticos aplicables

Identificación del número de pieza del detector magnético aplicable, referencia

Identificación del número de pieza del detector magnético aplicable, referencia

  • * 1 El detector magnético resistente al agua se puede montar en los modelos anteriores, pero no garantiza el rendimiento resistente al agua del producto.
    Consulte con el fabricante sobre los tipos resistentes al agua para los números de modelo anteriores.
  • * 2 El tipo de cable de 1 m de longitud solo es compatible con D-A93.
  • * Los detectores magnéticos se envían juntos (pero no ensamblados).

Especificaciones individuales hechas a pedido

Referencia para identificar el número de pieza de especificaciones hechas a pedido individualmente

Referencia para identificar el número de pieza de especificaciones hechas a pedido individualmente

Especificaciones hechas a la medida

Referencia para identificar el número de pieza para especificaciones hechas a pedido

Referencia para identificar el número de pieza para especificaciones hechas a pedido

Tabla de especificaciones

Diámetro interno del tubo (mm)6101520253240
LíquidoAire
Presión de prueba1,05 MPa
Presión máxima de funcionamiento0,7 MPa
Presión mínima de funcionamiento0,18 MPa
Temperatura ambiente y de fluido-10 °C a + 60 °C (sin congelación)
* Velocidad del pistón50 hasta 400 mm/s
AmortiguaciónCojín de goma / amortiguador
LubricaciónNo requerido
Tolerancia de longitud de carrera (mm)0-250st: 0 a +1.0, 251 a 1,000st: 0 a +1.4, 1001st a: 0 a +1.8
Fuerza de retención magnética (N)19.653.9137231363588922
  • * Al colocar el detector magnético en la posición intermedia, la velocidad máxima del pistón que se puede detectar está restringida por el tiempo de respuesta de la carga (relé, controlador de secuencia, etc.).

Tabla de carrera estándar

Diámetro interno del tubo (mm)Carrera estándar (mm)Fabricable
Carrera máxima (mm)
650, 100, 150, 200300
1050, 100, 150, 200, 250, 300500
1550, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500750
20100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800
1,000
251,500
32
40100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900, 1,000
1,500
  • * * 1) La carrera mínima fabricable es hasta el 15 sin interruptor o con 1 interruptor, y hasta el 25 con 2 interruptores.
  • * * 2) Si hay varios interruptores y la carrera es inferior a 25 (hasta 15), considere X431 (2 tipos de riel de interruptores).

Tabla de peso

 

(Unidad: kg)

 

Diámetro interno del tubo (mm)6101520253240
CY1S□Peso basico0.2310.4280.7431.3171.6412.8704.508
Peso adicional por 50 golpes0.0530.0820.1110.1840.1860.2840.430
CY1SG□Peso basico0.2360.4350.7431.3311.6622.9034.534
Peso adicional por 50 golpes0.0500.0790.1080.1760.1780.2730.411

Método de cálculo / ejemplo: CY1SG25-500
Peso básico (a 0 carreras): 1,662 kg / peso adicional por 50 carreras: 0,178 kg
Carrera del cilindro: 500st
1,662 + 0,178 × 500 ÷ 50 = 3,442 kg

Especificaciones del amortiguador

Cilindro compatibleCY1S□6CY1S□10CY1S□15CY1S□20CY1S□25CY1S□32CY1S□40
Modelo de amortiguadorRJ0604RJ0806HRJ0806LRJ1007LRJ1412LRJ2015HRJ2015L
Máxima absorción de energía (J)0.5131030
Absorción de carrera (mm)4671215
Velocidad de colisión (m/s)0,05 a 10,05 a 20,05 a 10,05 a 10,05 a 10,05 a 20,05 a 1
Frecuencia máxima de uso (ciclo / minuto)8080704525
Empuje máximo permitido (N)1502454228141961
Temperatura ambiente (°C)-10 °C a + 60 °C (sin congelación)

* *) La energía máxima absorbida y la frecuencia máxima de uso son los valores a temperatura ambiente (aproximadamente 20 a 25 °C).

Diagrama

Diagrama de configuración del tipo de tubería CY1S / ambos lados

Diagrama de configuración del tipo de tubería CY1S / ambos lados

Plano estructural de CY1SG / tipo de tubería centralizada

Plano estructural de CY1SG / tipo de tubería centralizada

Componentes

NúmeroNombreMaterialNota
1Imán A--
2Yugo del lado del pistónAcero rolado-
3PistónAleación de aluminio-
*4Empaquetadura de pistónNBR-
*5Anillo de desgaste AResina especial-
*6Retenedor de lubricante AResina especialExcluyendo ⌀6 (diámetro 6 mm) y ⌀10 (diámetro: 10 mm)
7EjeAcero inoxidable-
8Tuerca de pistónAcero carbonoExcepto ⌀6 (diámetro: 6 mm) a ⌀15 (diámetro: 15 mm)
9Bloque deslizanteAleación de aluminio-
10BujeAleación de resina / cobre (múltiples capas)-
11Pin paraleloAcero carbono-
12Espaciador de elemento móvilAcero rolado-
*13Junta del motorNBR-
14Anillo de retenciónAcero al carbono para herramientas-
15Imán para interruptores--
16Tubo deslizante externoAleación de aluminio-
17Imán B--
18Yugo lateral deslizante externoAcero rolado-
*19Anillo de desgaste BResina especial-
*20Retenedor de lubricante BResina especialExcepto ⌀6 (diámetro: 6 mm)
21EspaciadorAcero roladoExcepto ⌀6 (diámetro: 6 mm)
22Placa AAleación de aluminio-
23aPlaca CAleación de aluminioPara ribetear en ambos lados
23bPlaca BAleación de aluminioPara tubería centralizada
*24Junta de tubo de cilindroNBR-
25Perno de parachoquesAcero al cromo molibdeno-
26ApagadorCaucho de uretano-
27Tubo de cilindroAcero inoxidable-
28Eje guía BAcero carbonoRevestimiento de cromo duro
29aEje guía CAcero carbonoRevestimiento de cromo duro
29bEje guía AAcero carbonoRevestimiento de cromo duro
30Carril de cambioAleación de aluminio-
31Tornillo de cabeza hexagonalAcero al cromo molibdeno-
32Tornillo de cabeza hueca hexagonalAcero al cromo molibdeno-
33Tuerca hexagonalAcero al cromo molibdeno-
34Tuerca hexagonalAcero al cromo molibdeno-
35Tuerca cuadradaAcero al cromo molibdeno-
36Tornillo de máquina de cruz con SWAcero al cromo molibdeno-
37Interruptor espaciadorResina especial-
38Enchufe de puertoAcero al cromo molibdeno⌀6 (diámetro: 6 mm), tubería en ambos lados solamente
*39Junta eje guíaNBRPara tubería centralizada
40Bola de aceroAcero para cojinetesPara tubería centralizada
41Perno de ajusteAcero al cromo molibdeno-
42Cambio automático--
43Amortiguador--
44TransatlánticoAleación de aluminio-
  • * * 1) El contenido de las piezas del juego de juntas está marcado con *.
  • * * 2) El detector magnético y el espaciador del detector se envían juntos.

Conjunto de embalaje

Diámetro interior del tubo
(mm)
Conjunto de embalaje
Número de piezaDetalles
6CY1S6-Z-PSPor encima del número 4, 5, 13, 19, 24, 39
10CY1S10-Z-PSPor encima del número 4, 13, 19, 20, 24, 39
15CY1S15-Z-PSEncima del número
4, 5, 6, 13, 19,
20, 24, 39
20CY1S20-Z-PS
25CY1S25-Z-PS
32CY1S32-Z-PS
40CY1S40-Z-PS
  • * * 1) Para el kit de juntas, el kit ⌀6 (diámetro interior: 6 mm) incluye 4, 5, 13, 19, 24, 39 y el kit ⌀10 (diámetro interior: 10 mm) incluye 4, 13, 19, 20, 24, 39, los kits para ⌀15 (diámetro interior: 15 mm) a ⌀40 (diámetro interior: 40 mm) incluyen 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24, 39 en 1 juego, Por lo tanto, ordene utilizando el número de pedido para cada diámetro interior de tubo.
  • * * 2) Se adjunta un paquete de grasa (10 g) al juego de sellos.

Dimensiones del cilindro sin vástago tipo imán, tipo deslizador / rodamiento deslizante serie CY1S

CY1S / tipo de tubería en ambos lados

 

(Unidades: mm)

 

Plano acotado de CY1S / tipo de tubería en ambos lados

Plano acotado de CY1S / tipo de tubería en ambos lados

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones para el tipo de tubería CY1S / ambos lados

Imagen de la tabla de dimensiones para el tipo de tubería CY1S / ambos lados

  • * *) La figura anterior muestra el caso en el que está instalado el detector magnético. El detector magnético y el espaciador del detector se envían juntos.

CY1SG / tipo de tubería centralizada

 

(Unidades: mm)

 

Plano acotado de CY1SG / tipo de tubería centralizada

Plano acotado de CY1SG / tipo de tubería centralizada

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones para CY1SG / tipo de tubería centralizada

Imagen de la tabla de dimensiones para CY1SG / tipo de tubería centralizada

  • * *) La figura anterior muestra el caso en el que está instalado el detector magnético. El detector magnético y el espaciador del detector se envían juntos.



Consulte la tabla siguiente para obtener detalles sobre las especificaciones del conector / cable conductor.


 
Número de Parte
CY1S25-1200BZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Opción de ajustador Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1,20020 to 39.920709954-25Tubería de doble ladoRcAmortiguador / perno de ajuste (punta de metal)Ninguno---0.18 a 0.7Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Ninguno Guía Tipo de guía de rodamiento deslizante
Switch Rail Especificaciones Imán incorporado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CY1S25-1200BZ de la serie Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo deslizante: Rodamiento deslizante, serie CY1S.

Products like this...

Número de Parte
CY1S10-125BZ
CY1S10-127Z
CY1S10-130BZ
CY1S25-1200Z
CY1S25-125BSZ
CY1S25-125BZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Opción de ajustador Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-1 to 4.9------Tubería de doble ladoTornillo MAmortiguador / perno de ajuste (punta de metal)Ninguno---0.18 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1271 to 4.9------Tubería de doble ladoTornillo MPernos de amortiguación de doble extremo (punta de resina)Ninguno---0.18 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1301 to 4.934558340.18 a 0.710Tubería de doble ladoTornillo MAmortiguador / perno de ajuste (punta de metal)Ninguno-Ninguno--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1,20020 to 39.9--99---Tubería de doble ladoRcPernos de amortiguación de doble extremo (punta de resina)Ninguno---0.18 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-20 to 39.9--99---Tubería de doble ladoRcAmortiguador / perno de ajuste (punta de metal) + perno de compuerta (punta de resina)Ninguno---0.18 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-20 to 39.9--99---Tubería de doble ladoRcAmortiguador / perno de ajuste (punta de metal)Ninguno---0.18 a 0.7Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico