(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo montaje directo, serie CY3R (Números de pieza)

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo montaje directo, serie CY3R
  • Descuento por volumen

Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC

[Características]
· Una actualización adicional de la serie CY1
· Las dimensiones de instalación son las mismas que las de la serie CY1, pero presenta un rendimiento mejorado del rodamiento y una resistencia al deslizamiento reducida.
· Los tornillos NPT y G están estandarizados

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Detalles del cilindro sin vástago tipo imán, serie CY3R de montaje directo

Cilindro sin vástago tipo imán, imagen de producto de la serie CY3R de montaje directo

Cilindro sin vástago tipo imán, imagen de producto de la serie CY3R de montaje directo

Especificaciones del cilindro sin vástago tipo imán, serie CY3R de montaje directo

Diámetro interno del tubo (mm)61015202532405063
LíquidoAire
Presión de prueba1,05 MPa
Presión máxima de funcionamiento0,7 MPa
Presión mínima de funcionamiento0.160.160.160.160.150.140.120.120.12
Temperatura ambiente y de fluido-10 °C a 60 °C (sin congelación)
*) Velocidad del pistón utilizada50 hasta 500 mm/s
AmortiguaciónAmortiguador de goma
LubricaciónNo es necesario (sin lubricar)
Tolerancia de longitud de carrera (mm)0 a 250 st: (0 a +1.0), 251 a 1000 st: (0 a +1.4), 1001 st y más: (0 a +1.8)
Métodos de montajeTipo de montaje directo
Orientación de montajeHorizontal, inclinado, vertical * 2)
Fuerza de retención magnética (N)19.653.91372313635889221,4712,256

* 1) Para los modelos con detector magnético, al colocar el detector magnético en la posición intermedia, ajuste la velocidad máxima del pistón a 300 mm / so menos teniendo en cuenta el relé, etc.
* 2) En el caso de montaje vertical, no es posible una parada intermedia por el circuito neumático.

Notación de número de modelo

Ejemplos de números de modelo

Ejemplos de números de modelo

Detectores magnéticos aplicables

Número de pieza de la unidad de detección magnética TipoFunciones especialesEntrada eléctricaLuz indicadoraCableado (salida)Voltaje de carga
DCAC
M9NDetector magnético de estado sólido-Ojal3 hilos (NPN)24 V5 V, 12 V-
M9P3 hilos (PNP)
M9B2 hilos12 V
M9NWIndicación de diagnóstico (indicador de 2 colores)3 hilos (NPN)5V, 12V
M9PW3 hilos (PNP)
M9BW2 hilos12V
* 1M9NAResistente al agua
(Indicador de 2 colores)
3 hilos (NPN)5V, 12V
* 1M9PA3 hilos (PNP)
* 1M9BA2 hilos12V
A96Detector magnético tipo lengüeta-Ojal3 hilos (equivalente a NPN)-5 V-
A932 hilos24V5V, 12V100 V
A90No100 V o menos
Número de pieza de la unidad de detección magnéticaLongitud del cable conductor (m)Conector precableadoCarga aplicable
0.5
(Nulo)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
M9NCircuito ICRelé, PLC
M9P
M9B-
M9NWCircuito IC
M9PW
M9BW-
* 1M9NACircuito IC
* 1M9PA
* 1M9BA-
A96---Circuito IC-
A93-Relé, PLC
A90----
  1. * 1 El detector magnético resistente al agua se puede montar en los modelos anteriores, pero no garantiza el rendimiento resistente al agua del producto. Consulte con el fabricante sobre los tipos resistentes al agua para los números de modelo anteriores.
  • * Símbolo de longitud del cable 0,5 m, sin símbolo (ejemplo) M9NW; 1 m, M (ejemplo) M9NWM; 3 m, L (ejemplo) M9NWL; 5 m, Z (ejemplo) M9NWZ
  • * Los detectores magnéticos de estado sólido marcados con ○ se fabrican bajo pedido.
  • * Los detectores magnéticos se envían juntos (pero no ensamblados).

Ejemplos de diagramas

Dibujo estructural de tubería de doble cara.

Dibujo estructural de tubería de doble cara.

Componentes

NúmeroNombre de la piezaMaterialNota
1CuerpoAleación de aluminioAluminio anodizado duro
2aTapa final AAleación de aluminio-
2bTapa final CAleación de aluminio-
3aTapa final BAleación de aluminio-
3bTapa final DAleación de aluminio-
4Tubo de cilindroAcero inoxidable-
5Pistón⌀6 (diámetro 6 mm)Latón⌀6 (diámetro 6 mm)Niquelado electrolítico
⌀10 a 63 (diámetro: 10 a 63 mm)Aleación de aluminio⌀10 a 63 (diámetro: 10 a 63 mm)Cromato
6EjeAcero inoxidable-
7Yugo del lado del pistónPlaca de acero laminadaCromato de zinc
8Yugo lateral deslizante externoPlaca de acero laminadaCromato de zinc
9Imán A--
10Imán B--
11EspaciadorAleación de aluminioNo ⌀6 (diámetro: 6 mm)
12ApagadorCaucho de uretano-
13Tuerca de pistónAcero carbonoCromato de zinc (sin ⌀6 a 15 (diámetro: 6 a 15 mm))
14Anillo de retención tipo C para agujeroAcero al carbono para herramientasRecubierto de fosfato
15Anillo de fijaciónAleación de aluminioCromato
16Anillo de retención tipo C para ejeMaterial de alambre de acero con alto contenido de carbono-
17Placa de blindaje magnéticaPlaca de acero laminadaCromato brillante (sin ⌀6 (diámetro: 6 mm), ⌀10 (diámetro: 10 mm))
18aRiel de conmutación (tubería de dos lados)Aleación de aluminioAnodizado claro
18bCarril de conmutación (tubería centralizada)Aleación de aluminioAnodizado claro
19Imán--
20Enchufe de cabeza hueca hexagonalAcero al cromoNiquelado
21Bola de aceroAcero al cromo⌀40 (Diámetro: 40 mm)Enchufe de cabeza hueca hexagonal
⌀20 (diámetro: 20 mm), ⌀50 (diámetro: 50 mm), ⌀63 (diámetro: 63 mm)Ninguno
22Tornillo de cabeza hueca hexagonalAcero al cromoNiquelado
23Tornillo de cabeza hexagonalAcero al cromoNiquelado
24Junta de tubo de cilindroNBR-
25Anillo de desgaste AResina especial⌀6 (diámetro: 6 mm) Ninguno
26Anillo de desgaste BResina especial-
27Anillo de desgaste CResina especial-
28Empaquetadura de pistónNBR-
29Retenedor de lubricanteResina especial⌀6 (diámetro: 6 mm) Ninguno
30Junta de riel de interruptorNBRNo disponible para tubería en ambos lados

Ejemplo de dimensiones de cilindro sin vástago tipo imán, serie CY3R de montaje directo

Tipo de tubería en ambos lados: dibujo dimensional de ⌀6 (diámetro 6 mm) a ⌀63 (diámetro: 63 mm)

Tipo de tubería en ambos lados: dibujo dimensional de ⌀6 (diámetro 6 mm) a ⌀63 (diámetro: 63 mm)

* 1) ⌀50 (diámetro: 50 mm) y ⌀63 (diámetro: 63 mm) son L (-0,2 a 0).

 

(Unidades: mm)

 

ModeloABCCBCRDFGGPGWHHAHBHCHPHRHSHTJ × EK
CY3R67 * - * - * 20.57.65.53 * 2018.5191710.51810.5 * 17610.5 * M4 × 0.7 × 67
CY3R1096.53.220.5126.542725.5262414251424514M4 × 0.7 × 69
CY3R1510.584.220.516.6 * 853331.53230173117308.517M5 × 0.8 × 714
CY3R2099.55.23121.6 * 963937.53936213824367.524M6 × 1 × 811
CY3R258.59.55.23126.4 * 8.564442.5444123.54323.5416.523.5M6 × 1 × 815
CY3R3210.5116.531.533.6 * 10.575553.5555229542951729M8 × 1.25 × 1013
CY3R4010116.55241.6 * 1376563.5676236663662836M8 × 1.25 × 1015
CY3R5014148.25252.4 * 178.58381.5858045844580945M10 × 1.5 × 1525
CY3R6315148.25365.4 * 188.59593.59792519651909.551M10 × 1.5 × 1524

 

(Unidades: mm)

 

ModeloLLDMMMNPWQQWTTCWWPWSXYZ
CY3R6343.53.5M3 × 0.53.51960 * 1014.5 * 10.5209.561035.566 *
CY3R10383.54M3 × 0.54.526681417.514201381539.576
CY3R15534.35M4 × 0.763284181917251671854.594
CY3R20625.45M4 × 0.7738951720.520401972264107
CY3R25705.46M5 × 0.86.5431052021.522.54021.572872117
CY3R327677M6 × 18.554116262428502773579130
CY3R409078M6 × 11164134342633603274093148
CY3R501108.610M8 × 1.25158215948304260411050113176
CY3R631188.610M8 × 1.25169417160324870471060121188

 

(Unidades: mm)

 

ModeloP (puerto de tubería)
BlancoTN * TF *
CY3R6M3 × 0.5 * --
CY3R10M5 × 0.8--
CY3R15M5 × 0.8--
CY3R20Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R25Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R32Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R40Rc 1/4NPT1/4G1/4
CY3R50Rc 1/4NPT1/4G1/4
CY3R63Rc 1/4NPT1/4G1/4

* 2) El asterisco (*) indica dimensiones diferentes a las de la serie CY1R.



Consulte la tabla siguiente para obtener detalles sobre las especificaciones del conector / cable conductor.


 
Número de Parte
CY3R15-300N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Switch Rail Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Hecho a medida Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3001 to 4.91533233-15Tipo estándarTornillo MNingunoNinguno---0.16 a 0.7Ninguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Montaje directo
Amortiguar Amortiguador de goma Especificaciones Imán incorporado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CY3R15-300N de la serie Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo montaje directo, serie CY3R.

Products like this...

Número de Parte
CY3R10-150-M9BW
CY3R10-200
CY3R10-250
CY3R15-320
CY3R15-350
CY3R15-350-M9BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Switch Rail Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Hecho a medida Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1500.05 to 0.80.4382627-10Tipo estándarTornillo MM9BW0.5-20.16 a 0.7Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2000.05 to 0.80.4382627-10Tipo estándarTornillo MNinguno---0.16 a 0.7Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2500.05 to 0.80.4382627-10Tipo estándarTornillo MNinguno---0.16 a 0.7Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3201 to 4.91533233-15Tipo estándarTornillo MNinguno---0.16 a 0.7Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3501 to 4.91533233-15Tipo estándarTornillo MNinguno---0.16 a 0.7Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3501 to 4.91533233-15Tipo estándarTornillo MM9B3-20.16 a 0.7Ninguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico