(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo básico, serie CY3B

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo básico, serie CY3B
  • Descuento por volumen

La serie CY3B es el tipo básico del cilindro sin varilla acoplado magnéticamente con un rendimiento mejorado del rodamiento.
[Características]
· Se forma una buena película de lubricación en la superficie periférica exterior del tubo del cilindro para una mayor durabilidad.
· Resistencia reducida al deslizamiento.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CY3B6-50
CY3B6-100
CY3B6-150
CY3B6-200
CY3B6-250
CY3B6-300
CY3B10-50
CY3B10-55
CY3B10-75
CY3B10-100
CY3B10-115-X206
CY3B10-125
CY3B10-150
CY3B10-200
CY3B10-220
CY3B10-250
CY3B10-270-X132
CY3B10-300
CY3B10-350
CY3B10-450
CY3B10-500
CY3B15-50
CY3B15-60
CY3B15-75
CY3B15-100
CY3B15-120
CY3B15-130
CY3B15-150
CY3B15-150-XB6
CY3B15-170
CY3B15-200
CY3B15-250
CY3B15-300
CY3B15-300-X322
CY3B15-300-XB6
CY3B15-330
CY3B15-350
CY3B15-355
CY3B15-390
CY3B15-400
CY3B15-450
CY3B15-460
CY3B15-500
CY3B15-510
CY3B15-530
CY3B15-540
CY3B15-550
CY3B15-560
CY3B15-590
CY3B15-600
CY3B15-700
CY3B15-750
CY3B15-800
CY3B15-880
CY3B15-897
CY3B15-900
CY3B20-100
CY3B20-1000
CY3B20-1100
CY3B20-1200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Ambiente Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Tipo de tornillo de puerto Especificaciones a medida Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

500.05 to 0.80.23517Uso genera17-6Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-0.05 to 0.8---Uso genera17--Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-0.05 to 0.8---Uso genera17--Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-0.05 to 0.8---Uso genera17--Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2500.05 to 0.80.23517Uso genera17-6Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-0.05 to 0.8---Uso genera17--Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

500.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-0.05 to 0.8-38-Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

750.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1000.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1150.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Se agregaron posiciones de tapping para el control deslizante de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-0.05 to 0.8-38-Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1500.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2000.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2200.05 to 0.8-38-Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-0.05 to 0.8-38-Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2700.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Suministro de aire cambiado a dirección axial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3000.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3500.05 to 0.8-38-Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4500.05 to 0.8-38-Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

5000.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

501 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-1 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

751 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1001 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-1 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1301 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1501 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-1 to 4.9---Resistente al calor---Tornillo M0.16 a 0.7Cilindro resistente al calor (-10 a 150°C)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1701 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2001 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2501 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3001 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3001 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Cromado duro en la superficie exterior del tubo del cilindro.
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3001 to 4.915735Resistente al calor35-15Tornillo M0.16 a 0.7Cilindro resistente al calor (-10 a 150°C)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3301 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3501 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3551 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3901 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4001 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

4501 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

4601 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

5001 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

5101 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

5301 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

5401 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

5501 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

5601 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

5901 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6001 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

7001 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

7501 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

8001 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

8801 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

8971 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

9001 to 4.9---Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1001 to 4.91.16636Uso genera36-20Rc0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1,0001 to 4.91.16636Uso genera36-20Rc0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1,1001 to 4.91.1--Uso genera---Rc0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1,2001 to 4.91.1--Uso genera---Rc0.16 a 0.7Ninguno

Cargando…

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Prototipo Amortiguar Amortiguador de goma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico