(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo básico, serie CY3B (Números de pieza)

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo básico, serie CY3B
  • Descuento por volumen

La serie CY3B es el tipo básico del cilindro sin varilla acoplado magnéticamente con un rendimiento mejorado del rodamiento.
[Características]
· Se forma una buena película de lubricación en la superficie periférica exterior del tubo del cilindro para una mayor durabilidad.
· Resistencia reducida al deslizamiento.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CY3B15-130

Número de Parte
CY3B15-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Ambiente Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Tipo de tornillo de puerto Especificaciones a medida Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1301 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Prototipo Amortiguar Amortiguador de goma

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CY3B15-130 de la serie Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo básico, serie CY3B.

Products like this...

Número de Parte
CY3B10-150
CY3B10-200
CY3B10-220
CY3B15-150
CY3B15-150-XB6
CY3B15-170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Ambiente Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Tipo de tornillo de puerto Especificaciones a medida Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1500.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2000.05 to 0.80.43825Uso genera25-10Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2200.05 to 0.8-38-Uso genera---Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1501 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-1 to 4.9---Resistente al calor---Tornillo M0.16 a 0.7Cilindro resistente al calor (-10 a 150°C)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1701 to 4.915735Uso genera35-15Tornillo M0.16 a 0.7Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico