(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY3A/3B

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY3A/3B
  • Descuento por volumen

Cilindros sin varilla articulados mecánicamente Serie MY3A/3B, tipo básico lleno de funcionalidad a pesar de ser de bajo perfil y compacto.
[Características]
· La guía integrada permite la carga directa de piezas de trabajo.
· Se han añadido diámetros interiores de tubo ø20 (diámetro 20 mm)/ø32 (diámetro 32 mm)/ø50 (diámetro 50 mm).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MY3A16-100
MY3A16-1000
MY3A16-110
MY3A16-1200
MY3A16-1400
MY3A16-180
MY3A16-200-M9NWMAPC
MY3A16-300-M9NL
MY3A16-380-M9BL
MY3A16-400
MY3A16-400-M9BL
MY3A16-490
MY3A16-500
MY3A16-540
MY3A16-600
MY3A16-600-M9BL
MY3A16-800
MY3A20-100
MY3A20-1200
MY3A20-200
MY3A20-220-M9BZ
MY3A20-300
MY3A20-320-M9BZ
MY3A20-400
MY3A20-420-M9BZ
MY3A25-80
MY3A25-100
MY3A25-1000-M9B
MY3A25-1200-M9B
MY3A25-1800
MY3A25-200
MY3A25-200-A93L
MY3A25-200-M9BL
MY3A25-220
MY3A25-300
MY3A25-300-A933
MY3A25-300-M9B
MY3A25-350
MY3A25-350-M9BL
MY3A25-400
MY3A25-400-M9B
MY3A25-400-M9BL
MY3A25-400-M9NL
MY3A25-470-A93L
MY3A25-500
MY3A25-520
MY3A25-520-M9BL-X168
MY3A25-545-M9BL
MY3A25-565-M9BL
MY3A25-570-M9BL
MY3A25-600
MY3A25-700
MY3A25-795-M9BL
MY3A25-800
MY3A25-800-M9B
MY3A25-800-M9BZ
MY3A25-900-M9B
MY3A25TF-80
MY3A25TF-300
MY3A25TF-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Carrera
(mm)
Material de mesa Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tipo de junta de cilindro sin vástago Ambiente Tratamiento de superficie de mesa Guía Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Tipos Tipo de tornillo de puerto Amortiguar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Bloque final Hecho a medida Espaciador para fijación intermedia Tipo Aplicable diámetro interior del cilindro
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,000[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago110[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,200[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1400[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago180[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoM9NW1Conector de enchufe M8 de 3 pines20.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoM9N3-20.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago380[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago400[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.266541Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo2716Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago400[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.266541Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo2716Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago490[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago540[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago600[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.2--41Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago600[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.266541Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo2716Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago800[Aluminio] Aleación de aluminio5 to 9.266541Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo2716Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1910--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,200[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1910--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1910--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago220[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1910--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoM9B5-20.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1910--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago320[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1910--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoM9B5-20.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1910--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago420[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1910--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoM5Amortiguador de gomaImán incorporadoM9B5-20.2 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,000[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B0.5-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,200[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B0.5-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,800[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19169561Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo3725Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago200[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19169561Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo3725Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoA933-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago220[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago300[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19169561Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo3725Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoA930.5-30.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B0.5-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago350[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago350[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B0.5-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9N3-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago470[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoA933-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago520[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19169561Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo3725Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago520[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.15 a 0.8Ninguna unidadEspecificación de rosca de inserción de bobina helicoidal---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago545[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago565[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago570[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago600[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago700[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago795[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B3-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago800[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19169561Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo3725Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago800[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B0.5-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago800[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B5-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago900[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoRcAmortiguador de gomaImán incorporadoM9B0.5-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoGAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1916--Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo--Tipo cortoGAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago600[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19169561Articulado mecánicamenteUso generaNiquelado sin electrolítico[Sin guía] Prototipo3725Tipo cortoGAmortiguador de gomaImán incorporadoNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno---

Cargando…

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico