(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Capaz de funcionar sin problemas incluso cuando hay una carga desequilibrada
· Resistente al momento y capaz de soportar carreras largas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MY1C32-1800L
Ejemplos de números de modelo
* Las carreras se pueden fabricar en incrementos de 1 mm a partir de 1 carrera hasta la carrera máxima. Sin embargo, tenga en cuenta que si la carrera es de 49 carreras o menos, la capacidad del colchón de aire puede disminuir y es posible que no sea posible montar varios detectores magnéticos.
* Consulte el catálogo de la unidad de ajuste de carrera.
Diámetro interno del tubo (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Líquido | Aire | |||||||
Tipo de operación | Tipo de doble efecto | |||||||
Rango de presión de funcionamiento | 0,15 a 0,8 MPa | 0,1 a 0,8 MPa | ||||||
Presión de prueba | 1,2 MPa | |||||||
Temperatura ambiente y de fluido | 5 hasta 60 °C | |||||||
Amortiguación | Colchón de aire | |||||||
Lubricación | No requerido | |||||||
Tolerancia de longitud de carrera | 1.000 o menos (0 a +1,8) 1.001 a 3.000 (0 a +2,8) | 2.700 o menos (0 a +1,8), 2.701 a 5.000 (0 a +2,8) | ||||||
Diámetro del puerto de conexión de la tubería | Puerto frontal / lateral | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc 3/8 | |||
Puerto inferior | ⌀4 (tamaño del puerto 4 mm) | ⌀6 (tamaño del puerto 6 mm) | ⌀8 (tamaño del puerto 8 mm) | ⌀10 (tamaño del puerto 10 mm) |
Diámetro interno del tubo (mm) | 16 hasta 63 | |
---|---|---|
Sin unidad de ajuste de carrera | 100 hasta 1000 mm/s | |
Unidad de ajuste de carrera | Una unidad | * 1) 100 a 1000 mm/s |
Unidad L, unidad H | * 2) 100 a 1500 mm/s |
* 1) Tenga en cuenta que si aumenta el margen de ajuste de carrera con el soporte de nivelación del perno de ajuste, la capacidad del colchón de aire disminuirá. Mientras tanto, en rangos que excedan la carrera del colchón de aire, la velocidad del pistón de trabajo será de 100 a 200 mm/s.
* 2) La velocidad del pistón utilizada para la tubería centralizada es de 100 a 1000 mm/s.
* 3) Utilizar a una velocidad dentro del rango de la capacidad de absorción. Ver catalogo.
(Unidad: N)
Tubo Diámetro interno (mm) | Presión recibida Área (mm²) | Presión de funcionamiento (MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
16 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 |
25 | 490 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 |
32 | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 |
40 | 1,256 | 251 | 377 | 502 | 628 | 754 | 879 | 1,005 |
50 | 1,962 | 392 | 588 | 784 | 981 | 1,177 | 1,373 | 1,569 |
63 | 3,115 | 623 | 934 | 1,246 | 1,557 | 1,869 | 2,180 | 2,492 |
*) Salida teórica (N) = presión (MPa) × área de recepción de presión (mm²).
(Unidad: kg)
Tubo Diámetro interno (mm) | Básico Peso | Peso extra por 50 golpes | Parte movible Peso | Soporte lateral Peso del soporte (por par) | Peso de la unidad de ajuste de carrera (Por unidad) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo A/B | Una unidad Peso | Unidad L Peso | Unidad H Peso | ||||
16 | 0.67 | 0.12 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | - |
20 | 1.06 | 0.15 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
25 | 1.58 | 0.24 | 0.41 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
32 | 3.14 | 0.37 | 0.86 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.39 |
40 | 5.60 | 0.52 | 1.49 | 0.08 | 0.25 | 0.34 | 0.48 |
50 | 10.14 | 0.76 | 2.59 | 0.08 | 0.36 | 0.51 | 3.38 |
63 | 16.67 | 1.10 | 4.26 | 0.17 | 0.68 | 0.83 | 1.08 |
Método de cálculo / ejemplo: MY1C25-300 A
1,58 + 0,24 × 300 ÷ 50 + 0,07 × 2 ≒ 3,16 kg
Método de identificación del modelo para opciones, imagen
* 1) Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el rango de ajuste.
* 2) ⌀16 (diámetro interior del cilindro: 16 mm) está disponible solo para unidades A y L.
* El espaciador es un soporte de montaje para fijar la unidad de ajuste de carrera en la posición intermedia de la carrera.
Imagen de componente opcional
Imagen de la mesa del modelo de soporte lateral
Dibujo estructural de cilindro sin vástago tipo junta mecánica, guía de seguidor de leva tipo serie MY1C
Imagen 1 para tabla de piezas de componentes
Imagen 2 para tabla de piezas de componentes
(Unidades: mm)
Plano acotado de MY1C16□ / MY1C20 □ -trazo
(Unidades: mm)
Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1C16□ / MY1C20□
(Unidades: mm)
Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1C16□ / MY1C20□
Dibujo dimensional del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1C16□ / MY1C20□ (derecha: tubería del lado inferior (junta tórica aplicable)
(Unidades: mm)
Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para tubería inferior centralizada
* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.
Plano de dimensiones de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540 □ -trazo
(Unidades: mm)
Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□
* P indica el puerto de suministro del cilindro.
(Unidades: mm)
Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□
Dibujo dimensional del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540 (derecha: sección de tubería del lado inferior (sección ZZ) (junta tórica aplicable)
(Unidades: mm)
Imagen de la tabla de dimensiones de orificios de tubería para tubería inferior centralizada MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□
* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.
Croquis acotado de MY1C50□ / MY1C5063□ carrera
(Unidades: mm)
Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1C50□ / MY1C5063□
(Unidades: mm)
Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1C50□ / MY1C5063□
Dibujo dimensional del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1C50□ / MY1C5063□ (derecha: sección de tubería del lado inferior (sección ZZ) (junta tórica aplicable)
(Unidades: mm)
Imagen de la tabla de dimensiones de orificios de tubería para tubería inferior centralizada MY1C50□ / MY1C5063□
* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.
Número de Parte |
---|
MY1C32-1800L |
Cargando…
Tipo | Cilindro sin vástago | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tipo de junta de cilindro sin vástago | Articulado mecánicamente |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Uso genera | Tratamiento de superficie de mesa | Niquelado sin electrolítico | Guía | Tipo de guía de seguidor de leva |
Amortiguar | Colchón de aire | Especificaciones | Imán incorporado |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MY1C32-1800L de la serie Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, guía de seguidor de leva tipo serie MY1C.
Número de Parte |
---|
MY1C16-1000L-M9BL |
MY1C16-1000LS |
MY1C16-100A |
MY1C32-180L |
MY1C32-1830A |
MY1C32-200 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente