(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, guía de seguidor de leva tipo serie MY1C (Números de pieza)

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, guía de seguidor de leva tipo serie MY1C
  • Descuento por volumen

Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC

[Características]
· Capaz de funcionar sin problemas incluso cuando hay una carga desequilibrada
· Resistente al momento y capaz de soportar carreras largas

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Detalles del cilindro sin vástago tipo junta mecánica, guía del seguidor de leva tipo serie MY1C

Ejemplos de números de modelo

Ejemplos de números de modelo

* Las carreras se pueden fabricar en incrementos de 1 mm a partir de 1 carrera hasta la carrera máxima. Sin embargo, tenga en cuenta que si la carrera es de 49 carreras o menos, la capacidad del colchón de aire puede disminuir y es posible que no sea posible montar varios detectores magnéticos.
* Consulte el catálogo de la unidad de ajuste de carrera.

Especificaciones estándar

Diámetro interno del tubo (mm)16202532405063
LíquidoAire
Tipo de operaciónTipo de doble efecto
Rango de presión de funcionamiento0,15 a 0,8 MPa0,1 a 0,8 MPa
Presión de prueba1,2 MPa
Temperatura ambiente y de fluido5 hasta 60 °C
AmortiguaciónColchón de aire
LubricaciónNo requerido
Tolerancia de longitud de carrera1.000 o menos (0 a +1,8)
1.001 a 3.000 (0 a +2,8)
2.700 o menos (0 a +1,8), 2.701 a 5.000 (0 a +2,8)
Diámetro del puerto de conexión de la tuberíaPuerto frontal / lateralM5 × 0.8Rc 1/8Rc 1/4Rc 3/8
Puerto inferior⌀4 (tamaño del puerto 4 mm)⌀6 (tamaño del puerto 6 mm)⌀8 (tamaño del puerto 8 mm)⌀10 (tamaño del puerto 10 mm)

Velocidad del pistón

Diámetro interno del tubo (mm)16 hasta 63
Sin unidad de ajuste de carrera100 hasta 1000 mm/s
Unidad de ajuste de carreraUna unidad* 1) 100 a 1000 mm/s
Unidad L, unidad H* 2) 100 a 1500 mm/s

* 1) Tenga en cuenta que si aumenta el margen de ajuste de carrera con el soporte de nivelación del perno de ajuste, la capacidad del colchón de aire disminuirá. Mientras tanto, en rangos que excedan la carrera del colchón de aire, la velocidad del pistón de trabajo será de 100 a 200 mm/s.
* 2) La velocidad del pistón utilizada para la tubería centralizada es de 100 a 1000 mm/s.
* 3) Utilizar a una velocidad dentro del rango de la capacidad de absorción. Ver catalogo.

Tabla de resultados teóricos

 

(Unidad: N)

 

Tubo
Diámetro interno
(mm)
Presión recibida
Área
(mm²)
Presión de funcionamiento (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
16200406080100120140160
203146294125157188219251
2549098147196245294343392
32804161241322402483563643
401,2562513775026287548791,005
501,9623925887849811,1771,3731,569
633,1156239341,2461,5571,8692,1802,492

*) Salida teórica (N) = presión (MPa) × área de recepción de presión (mm²).

Tabla de peso

 

(Unidad: kg)

 

Tubo
Diámetro interno
(mm)
Básico
Peso
Peso extra
por 50 golpes
Parte movible
Peso
Soporte lateral
Peso del soporte (por par)
Peso de la unidad de ajuste de carrera
(Por unidad)
Tipo A/BUna unidad
Peso
Unidad L
Peso
Unidad H
Peso
160.670.120.220.010.030.04-
201.060.150.310.020.040.050.08
251.580.240.410.020.070.110.18
323.140.370.860.040.140.230.39
405.600.521.490.080.250.340.48
5010.140.762.590.080.360.513.38
6316.671.104.260.170.680.831.08

Método de cálculo / ejemplo: MY1C25-300 A

  • Peso básico: 1,58 kg
  • Peso extra: 0.24/50st
  • Un peso unitario: 0,07 kg
  • Carrera del cilindro: 300st

1,58 + 0,24 × 300 ÷ 50 + 0,07 × 2 ≒ 3,16 kg

Especificaciones de opciones

Método de identificación del modelo para opciones, imagen

Método de identificación del modelo para opciones, imagen

* 1) Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el rango de ajuste.
* 2) ⌀16 (diámetro interior del cilindro: 16 mm) está disponible solo para unidades A y L.
* El espaciador es un soporte de montaje para fijar la unidad de ajuste de carrera en la posición intermedia de la carrera.

Componentes opcionales

Imagen de componente opcional

Imagen de componente opcional

Modelo de soporte lateral

Imagen de la mesa del modelo de soporte lateral

Imagen de la mesa del modelo de soporte lateral

  • * Consulte el catálogo para obtener detalles como las dimensiones.
  • * El soporte lateral es un par a izquierda y derecha.

Diagrama

Dibujo estructural de cilindro sin vástago tipo junta mecánica, guía de seguidor de leva tipo serie MY1C

Dibujo estructural de cilindro sin vástago tipo junta mecánica, guía de seguidor de leva tipo serie MY1C

Imagen de la tabla de componentes

Imagen 1 para tabla de piezas de componentes

Imagen 1 para tabla de piezas de componentes

Imagen 2 para tabla de piezas de componentes

Imagen 2 para tabla de piezas de componentes

Ejemplo de dimensiones de cilindro sin vástago tipo junta mecánica, guía de seguidor de leva tipo serie MY1C

Tipo estándar / tipo de tubería centralizada ⌀16 (diámetro interior del cilindro: 16 mm) ⌀20 (diámetro interior del cilindro: 20 mm)

 

(Unidades: mm)

 

Plano acotado de MY1C16□ / MY1C20 □ -trazo

Plano acotado de MY1C16□ / MY1C20 □ -trazo

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1C16□ / MY1C20□

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1C16□ / MY1C20□

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1C16□ / MY1C20□

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1C16□ / MY1C20□

Dibujo dimensional del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1C16□ / MY1C20□ (derecha: tubería del lado inferior (junta tórica aplicable)

Dibujo dimensional del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1C16□ / MY1C20□ (derecha: tubería del lado inferior (junta tórica aplicable)

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para tubería inferior centralizada

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para tubería inferior centralizada

* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.

Tipo estándar / tipo de tubería centralizada ⌀25 (diámetro interior del cilindro: 25 mm) ⌀32 (diámetro interior del cilindro: 32 mm), ⌀40 (diámetro interior del cilindro: 40 mm)

Plano de dimensiones de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540 □ -trazo

Plano de dimensiones de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540 □ -trazo

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□

* P indica el puerto de suministro del cilindro.

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□

Dibujo dimensional del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540 (derecha: sección de tubería del lado inferior (sección ZZ) (junta tórica aplicable)

Dibujo dimensional del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540 (derecha: sección de tubería del lado inferior (sección ZZ) (junta tórica aplicable)

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones de orificios de tubería para tubería inferior centralizada MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□

Imagen de la tabla de dimensiones de orificios de tubería para tubería inferior centralizada MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□

* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.

Tipo estándar / tipo de tubería centralizada ⌀50 (diámetro interior del cilindro: 50 mm) ⌀63 (diámetro interior del cilindro: 63 mm)

Croquis acotado de MY1C50□ / MY1C5063□ carrera

Croquis acotado de MY1C50□ / MY1C5063□ carrera

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1C50□ / MY1C5063□

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1C50□ / MY1C5063□

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1C50□ / MY1C5063□

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1C50□ / MY1C5063□

Dibujo dimensional del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1C50□ / MY1C5063□ (derecha: sección de tubería del lado inferior (sección ZZ) (junta tórica aplicable)

Dibujo dimensional del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1C50□ / MY1C5063□ (derecha: sección de tubería del lado inferior (sección ZZ) (junta tórica aplicable)

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones de orificios de tubería para tubería inferior centralizada MY1C50□ / MY1C5063□

Imagen de la tabla de dimensiones de orificios de tubería para tubería inferior centralizada MY1C50□ / MY1C5063□

* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.



Consulte la tabla siguiente para obtener detalles sobre las especificaciones del conector / cable conductor.


 
Número de Parte
MY1C25-1700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Diámetro de conexión Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Bloque final Hecho a medida Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1,70020 to 39.935------Tipo estándarRcNinguno---0.1 a 0.8Ninguna unidadNinguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Articulado mecánicamente
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Guía Tipo de guía de seguidor de leva
Amortiguar Colchón de aire Especificaciones Imán incorporado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MY1C25-1700 de la serie Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, guía de seguidor de leva tipo serie MY1C.

Products like this...

Número de Parte
MY1C16-1000L-M9BL
MY1C16-1000LS
MY1C16-100A
MY1C25-170L
MY1C25-1750
MY1C25-1800L-M9BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Diámetro de conexión Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Bloque final Hecho a medida Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,00010 to 19-------Tipo estándarTornillo MM9B3-20.15 a 0.8LNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,00010 to 1918805440-16-Tipo estándarTornillo MNinguno---0.15 a 0.8LSNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10010 to 1918805440-16-Tipo estándarTornillo MNinguno---0.15 a 0.8ANinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

17020 to 39.935------Tipo estándarRcNinguno---0.1 a 0.8LNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

175020 to 39.935------Tipo estándarRcNinguno---0.1 a 0.8Ninguna unidadNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,80020 to 39.935------Tipo estándarRcM9B3-20.1 a 0.8LNinguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico