(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY1B-Z (Números de pieza)

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY1B-Z
  • Descuento por volumen

La serie MY1B-Z es un tipo básico de cilindro sin varilla articulado mecánicamente en el que la tubería es posible desde 4 direcciones.
[Características]
· Ajustar la aguja del cojín es fácil.
· Un interruptor automático se puede montar en los lados delantero o trasero.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MY1B25-1100HZ

Número de Parte
MY1B25-1100HZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Carrera
(mm)
Material de mesa Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tipo de junta de cilindro sin vástago Ambiente Tratamiento de superficie de mesa Guía Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Amortiguar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Bloque final Hecho a medida Espaciador para fijación intermedia Forma de envío espaciador Tipo Aplicable diámetro interior del cilindro
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,100[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.929--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo estándarRcColchón de aireImán incorporadoNinguno---0.1 a 0.8HNinguno----

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MY1B25-1100HZ de la serie Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY1B-Z.

Products like this...

Número de Parte
MY-A25H1-6N
MY-A25H2
MY-A25H2-6
MY1B25-1150HZ
MY1B25-1150Z
MY1B25-1200AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Carrera
(mm)
Material de mesa Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tipo de junta de cilindro sin vástago Ambiente Tratamiento de superficie de mesa Guía Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Amortiguar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Bloque final Hecho a medida Espaciador para fijación intermedia Forma de envío espaciador Tipo Aplicable diámetro interior del cilindro
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Otro----------------------H1-Espaciador cortoSolo espaciadorUnidad de ajuste de carrera25
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Otro----------------------H2-Sin espaciador-Unidad de ajuste de carrera25
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Otro----------------------H2-Espaciador cortoUnidad incorporadaUnidad de ajuste de carrera25
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1150[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.92911042Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo54-25Tipo estándarRcColchón de aireImán incorporadoNinguno---0.1 a 0.8HNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago1150[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.92911042Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo54-25Tipo estándarRcColchón de aireImán incorporadoNinguno---0.1 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,200[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.929--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo estándarRcColchón de aireImán incorporadoNinguno---0.1 a 0.8ANinguno----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico