(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regulador miniatura serie ARJ310

Regulador miniatura serie ARJ310
  • Descuento por volumen

El regulador miniatura de la serie ARJ310 es compacto y liviano (peso de unidad principal 65 g).
[Características]
· Admite pasos de montaje más cortos.
· Admite 2 tipos de hilo.
· Accesorio incorporado de un toque.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ARJ310-01
ARJ310-01BG
ARJ310-01BG-1
ARJ310-01BG-S
ARJ310-01G
ARJ310-N01
ARJ310-N01B-1S
ARJ310-N01B-S
ARJ310-N01BG
ARJ310-N01G
ARJ310-N01G-S
ARJ310F-01-04
ARJ310F-01-06
ARJ310F-01-06-S
ARJ310F-01B-06
ARJ310F-01B-06-1S
ARJ310F-01BG-04
ARJ310F-01BG-06
ARJ310F-01BG-06-1
ARJ310F-01BG-06-S
ARJ310F-01G-04
ARJ310F-01G-04-1S
ARJ310F-01G-06
ARJ310F-01G-06-1S
ARJ310F-N01-07-S
ARJ310F-N01B-07
ARJ310F-N01BG-07
ARJ310F-N01BG-07-S
ARJ310F-N01G-07
ARJ310F-N01G-07-1S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ALado de suministro, tipo de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Accesorio Configurar presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar[R] RRc1/8[No provisto] Sin manómetroNinguno0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Estándar[R] RRc1/8[Con manómetro] Con manómetroManómetro + soporte0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar[R] RRc1/8[Con manómetro] Con manómetroManómetro + soporte0.05 a 0.2 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar[R] RRc1/8[Con manómetro] Con manómetroManómetro + soporte0.2 a 0.7 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar[R] RRc1/8[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar[NPT] NPT[NPT] NPT1/8[No provisto] Sin manómetroNinguno0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar[NPT] NPT[NPT] NPT1/8[No provisto] Sin manómetroSoporte0.05 a 0.2 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar[NPT] NPT[NPT] NPT1/8[No provisto] Sin manómetroSoporte0.2 a 0.7 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar[NPT] NPT[NPT] NPT1/8[Con manómetro] Con manómetroManómetro + soporte0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar[NPT] NPT[NPT] NPT1/8[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar[NPT] NPT[NPT] NPT1/8[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.2 a 0.7 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ4[No provisto] Sin manómetroNinguno0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ6[No provisto] Sin manómetroNinguno0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ6[No provisto] Sin manómetroNinguno0.2 a 0.7 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ6[No provisto] Sin manómetroSoporte0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ6[No provisto] Sin manómetroSoporte0.05 a 0.2 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ4[Con manómetro] Con manómetroManómetro + soporte0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ6[Con manómetro] Con manómetroManómetro + soporte0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ6[Con manómetro] Con manómetroManómetro + soporte0.05 a 0.2 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ6[Con manómetro] Con manómetroManómetro + soporte0.2 a 0.7 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ4[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ4[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.05 a 0.2 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ6[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[R] R[Un toque] Un toqueφ6[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.05 a 0.2 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[NPT] NPT[Un toque] Un toqueφ1/4[No provisto] Sin manómetroNinguno0.2 a 0.7 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[NPT] NPT[Un toque] Un toqueφ1/4[No provisto] Sin manómetroSoporte0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[NPT] NPT[Un toque] Un toqueφ1/4[Con manómetro] Con manómetroManómetro + soporte0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[NPT] NPT[Un toque] Un toqueφ1/4[Con manómetro] Con manómetroManómetro + soporte0.2 a 0.7 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[NPT] NPT[Un toque] Un toqueφ1/4[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acoplamiento de un toque[NPT] NPT[Un toque] Un toqueφ1/4[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.05 a 0.2 MPa (con sello)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar Entorno operativo Estándar
Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio Función de flujo inverso (alivio) Ninguno
Lado de suministro, diámetro de conexión 1/8 Dirección del flujo De izquierda a derecha En tamaño de tubo lateral / tamaño de montaje R1/8 (rosca macho) $M5 × 0,8 (hilo femenino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico