(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de potencia: Regulador de precisión Serie VEX1 □ 3

Válvula de potencia: Regulador de precisión Serie VEX1 □ 3
  • Descuento por volumen

Un regulador de precisión de SMC.
[Características]
· Un regulador de alivio de alta precisión y gran capacidad.
· Una válvula reguladora de gran capacidad de escape de 3 puertos con válvula de boquilla. Disponible como manivela neumática o manual.
· Excelente precisión de ajuste de presión. Tener una capacidad de alivio equivalente a la capacidad de suministro permite que el regulador responda rápidamente y establezca una presión secundaria (salida) precisa, incluso cuando el volumen secundario (salida) y las fluctuaciones de presión son grandes.
· Alta precisión.
· Minimiza las fluctuaciones de presión con sus capacidades de suministro y escape de gran volumen, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones de equilibradores. Además, presenta una sensibilidad F.S. de alta precisión (rango completo) dentro del 0.2% y una repetibilidad FS dentro del ± 0.5%.
· Con capacidad de colector. VVEXB: 1/8 - hasta 10 estaciones, VVEX2: 1/4 - hasta 8 estaciones
· Serie con gran línea de productos. Los diámetros de los puertos están disponibles desde M5 hasta 2 pulgadas, lo que garantiza que se puedan acomodar la mayoría de las tasas de flujo y tuberías.
[VEX1A33/VEX1B33]
· Tamaño mínimo.
· Especificación sin grasa.
· Disponible con materiales de sellado de NBR o FKM.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VEX1A33-01-BGN
VEX1A33-01-GN
VEX1A33-01N-G
VEX1A33-M5-BG
VEX1130-02-G
VEX1133-01-B
VEX1133-01-BG
VEX1133-02-BG
VEX1133-02-BGN
VEX1133-02-FN
VEX1133-02N-G
VEX1233-02-G
VEX1233-02N-G
VEX1233-G
VEX1330-03-BGN
VEX1330-04-G
VEX1330-04N-B
VEX1330-04N-GN
VEX1333-02-B
VEX1333-02-BG
VEX1333-02-BGN
VEX1333-03-B
VEX1333-03-BG
VEX1333-03-BGN
VEX1333-03-BN
VEX1333-03-G
VEX1333-04-B
VEX1333-04-BG
VEX1333-04-BGN
VEX1333-04-GN
VEX1333-04-N
VEX1333-04N-B
VEX1333-04N-BG
VEX1530-04-B
VEX1530-04-BG
VEX1530-04N-BG
VEX1530-06N-BG
VEX1533-04-BGN
VEX1533-06-B
VEX1533-06-BGN
VEX1533-06-G
VEX1533-06-GN
VEX1533-06N-BG
VEX1533-10-B
VEX1533-10-G
VEX1533-10N-BG
VEX1533-10N-BN
VEX1730-12N-G
VEX1933-14N-BG
VEX1933-14N-BGN
VEX1933-14N-G
VEX1933-14N-GN
VEX1933-20-BGN
VEX1933-20N-GN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Accesorio Especificación de tubería Modo de operación Material de sellado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[Con manómetro] Con manómetroASoporte + manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNBR
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[Con manómetro] Con manómetroAManómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNBR
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[Con manómetro] Con manómetroAManómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNBR
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc[M5] M5Rc[M5] M5[Con manómetro] Con manómetroASoporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNBR
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro1ManómetroTipo portado del cuerpoTipo accionado por aireNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[No provisto] Sin manómetro1SoporteTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[Con manómetro] Con manómetro1Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro1Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro1Soporte + manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro1Pie + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetro1ManómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro2ManómetroBase montadaTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetro2ManómetroBase montadaTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc-Rc-[Con manómetro] Con manómetro2ManómetroBase montadaTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro3Soporte + manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo accionado por aireNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[Con manómetro] Con manómetro3ManómetroTipo portado del cuerpoTipo accionado por aireNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/2[NPT] NPT1/2[No provisto] Sin manómetro3SoporteTipo portado del cuerpoTipo accionado por aireNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/2[NPT] NPT1/2[Con manómetro] Con manómetro3Manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo accionado por aireNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro3SoporteTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro3Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro3Soporte + manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[No provisto] Sin manómetro3SoporteTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro3Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro3Soporte + manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[No provisto] Sin manómetro3Soporte + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro3ManómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[No provisto] Sin manómetro3SoporteTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[Con manómetro] Con manómetro3Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[Con manómetro] Con manómetro3Soporte + manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[Con manómetro] Con manómetro3Manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[No provisto] Sin manómetro3Silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/2[NPT] NPT1/2[No provisto] Sin manómetro3SoporteTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/2[NPT] NPT1/2[Con manómetro] Con manómetro3Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[No provisto] Sin manómetro5SoporteTipo portado del cuerpoTipo accionado por aireNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[Con manómetro] Con manómetro5Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo accionado por aireNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/2[NPT] NPT1/2[Con manómetro] Con manómetro5Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo accionado por aireNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/4[NPT] NPT3/4[Con manómetro] Con manómetro5Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo accionado por aireNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[Con manómetro] Con manómetro5Soporte + manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc3/4Rc3/4[No provisto] Sin manómetro5SoporteTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/4Rc3/4[Con manómetro] Con manómetro5Soporte + manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/4Rc3/4[Con manómetro] Con manómetro5ManómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/4Rc3/4[Con manómetro] Con manómetro5Manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/4[NPT] NPT3/4[Con manómetro] Con manómetro5Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1Rc1[No provisto] Sin manómetro5SoporteTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1Rc1[Con manómetro] Con manómetro5ManómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1[NPT] NPT1[Con manómetro] Con manómetro5Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1[NPT] NPT1[No provisto] Sin manómetro5Soporte + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1 1/4[NPT] NPT1 1/4[Con manómetro] Con manómetro7ManómetroTipo portado del cuerpoTipo accionado por aireNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1 1/2[NPT] NPT1 1/2[Con manómetro] Con manómetro9Soporte + manómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1 1/2[NPT] NPT1 1/2[Con manómetro] Con manómetro9Soporte + manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1 1/2[NPT] NPT1 1/2[Con manómetro] Con manómetro9ManómetroTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1 1/2[NPT] NPT1 1/2[Con manómetro] Con manómetro9Manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc2Rc2[Con manómetro] Con manómetro9Soporte + manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT2[NPT] NPT2[Con manómetro] Con manómetro9Manómetro + silenciador para puerto de purgaTipo portado del cuerpoTipo de mango manualNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Control de precisión A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico