(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regulador miniatura serie ARJ1020F

Regulador miniatura serie ARJ1020F
  • Descuento por volumen

El regulador miniatura de la serie ARJ1020F es compacto y liviano (16 g).
[Características]
· Baja presión de ruptura 0.02 MPa.
· La especificiación estándar está equipada con una función de reflujo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
ARJ1020F-M5-04
ARJ1020F-M5-06
ARJ1020F-M5-06-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de control, diámetro de conexión Configurar presión
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

φ40.1 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

φ60.1 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

φ60.05 a 0.2 MPa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Tipo de acoplamiento de un toque
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Presencia Lado de suministro, tipo de conexión M Lado de suministro, diámetro de conexión M5x0.8 (macho roscado)
Lado de control, tipo de conexión Ajuste de codos Manómetro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico