(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria: Doble efecto, varilla simple serie CJ2K (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria: Doble efecto, varilla simple serie CJ2K
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el reborde también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.
· Un cilindro con una varilla hexagonal que impide la rotación

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDJ2KL16-200Z-A93-B

Número de Parte
CDJ2KL16-200Z-A93-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Tipo de soporte de montaje Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales16200-10~700.06~0.7A930.52Montaje de la banda90 ° al ejeTipo de pie únicoImán incorporado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Con función de retención de varilla
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno
Amortiguar Amortiguador de goma Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte
Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDJ2KL16-200Z-A93-B de la serie Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria: Doble efecto, varilla simple serie CJ2K.

Products like this...

Número de Parte
CDJ2KB10-110Z-B
CDJ2KB10-125Z-B
CDJ2KB10-150Z-A93-B
CDJ2KL16-200Z-B
CDJ2KL16-30Z-B
CDJ2KL16-60Z-M9BWL-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Tipo de soporte de montaje Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales10110-10~700.06~0.7Ninguno--Montaje de la banda90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales10125-10~700.06~0.7NingunoN/AN/AMontaje de la banda90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----A930.52 piezasMontaje de la banda90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales16200-10~700.06~0.7NingunoN/AN/AMontaje de la banda90 ° al ejeTipo de pie únicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Ninguno--Montaje de la banda90 ° al ejeTipo de pie únicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1660-0.06~0.7M9BW32 piezasMontaje de la banda90 ° al ejeTipo de pie únicoImán incorporado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico