(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo estándar: Acción única, retorno / extensión por resorte Serie CJ2 (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo estándar: Acción única, retorno / extensión por resorte Serie CJ2
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el reborde también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CJ2B6-45SRZ

Número de Parte
CJ2B6-45SRZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Tipo de soporte de montaje Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varillaDe simple efecto (extruido)645-10~700.2~0.7Sin cambio automáticoN/AN/AN/ADirección axialTipo básicoSin imán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno Amortiguar Amortiguador de goma
Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJ2B6-45SRZ de la serie Cilindro de aire, tipo estándar: Acción única, retorno / extensión por resorte Serie CJ2.

Products like this...

Número de Parte
CDJ2B10-15SZ-B
CDJ2B10-15TZ-B
CDJ2B10-18TZ-B
CJ2B6-60SZ
CJ2D10-25TZ
CJ2D16-100SZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Tipo de soporte de montaje Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)1015-10~700.15~0.7Ninguno--Montaje de la banda90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)1015-10~700.15~0.7Ninguno--Montaje de la banda90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)-18--Ninguno--Montaje de la banda90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)660-10~700.2~0.7Ninguno---90 ° al ejeTipo básicoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)1025-10~700.15~0.7Ninguno---90 ° al ejeTipo de horquilla en forma de USin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)----Ninguno---90 ° al ejeTipo de horquilla en forma de USin imán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico