(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el reborde también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CJ2B16-30RZ
Número de Parte |
---|
CJ2B16-30RZ |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno | Válvulas | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJ2B16-30RZ de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CJ2.
Número de Parte |
---|
CDJ2B10-100RZ-B |
CDJ2B10-100Z-B |
CDJ2B10-10Z-B |
CJ2B16-33AZ |
CJ2B16-35Z |
CJ2B16-400Z |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente