(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de aire, tipo estándar: doble acción, doble vástago serie CM2W (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo estándar: doble acción, doble vástago serie CM2W
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Caracteristicas]
Varilla hembra disponible como estándar
· El tipo de extremo de barra se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Consulte el catálogo de especificaciones hechas a pedido en el sitio del fabricante para obtener detalles sobre las especificaciones hechas a pedido.
  • Las imágenes de los productos son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Cilindro de aire, tipo estándar: doble efecto, doble vástago Serie CM2W: imágenes relacionadas

Número de Parte
CDM2WB32TN-100Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaImán incorporadoNPTNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Presión operacional(MPa) 0.08 a 1.0
Fuelle Ninguno Tipo Tipo neumático

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDM2WB32TN-100Z de la serie Cilindro de aire, tipo estándar: doble acción, doble vástago serie CM2W.

Products like this...

Número de Parte
CDM2WB20-150Z
CDM2WB20-150Z-XC38
CDM2WB20-200Z
CDM2WB40-125Z
CDM2WB40-150Z
CDM2WB40-200Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoEspecificaciones de vacío (tipo de orificio pasante de varilla)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40150Amortiguador de gomaImán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABásico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40200Amortiguador de gomaImán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABásico (con doble cara)Extremo de varilla machoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico