(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Varias opciones de soporte de montaje
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce
· Cumple con la directiva EU-RoHS
· La grasa es seleccionable (Opción)
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
CDM2BZ20-15AZ
CDM2BZ20-60AZ
CDM2BZ20-70AZ
CDM2BZ20-75AZ
CDM2BZ20-95AZ
CDM2BZ20-125AZ
CDM2BZ20-150AZ
CDM2BZ20-175AZ
CDM2BZ25-10AZ
CDM2BZ25-50AZ
CDM2BZ25-125AZ
CDM2BZ32-100AZ
CDM2BZ32-130AZ
CDM2BZ32-300AZ
CDM2BZ32-450AZ
CDM2BZ40-10AZ
CDM2BZ40-25AZ
CDM2BZ40-100AZ
CDM2BZ40-300AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-95--Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-130--Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-450--Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteCorte de jefe / BásicoRosca machoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo Tipo neumático

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico