(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Varias opciones de soporte de montaje
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce
· Cumple con la directiva EU-RoHS
· La grasa es seleccionable (Opción)
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDM2F40-750Z

Número de Parte
CDM2F40-750Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida Especificación personalizada (posiciones de puerto) Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar-750Estándar--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteTipo de brida de extremo de barraRosca machoNingunoNinguno-Tipo neumático

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDM2F40-750Z de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2.

Products like this...

Número de Parte
CDM2B20-100Z
CDM2B20-100Z-M9NV
CDM2B20-100Z-M9NVL
CDM2F40-75Z
CDM2F40-75Z-M9B
CDM2F40-800AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida Especificación personalizada (posiciones de puerto) Tipo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Estándar20$20100$100Estándar-10~ 70$-10~ 70~0.05~ 1$0.05~ 1~Amortiguador de gomaImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNinguno-Tipo neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar20$20100$100Estándar-0.05~ 1$0.05~ 1~Amortiguador de gomaImán incorporadoRcM9NV0,5 m2NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoNinguno-Tipo neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar20$20100$100Estándar-0.05~ 1$0.05~ 1~Amortiguador de gomaImán incorporadoRcM9NV3 m2NingunoSin soporte-Rosca machoNingunoNinguno-Tipo neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar--Estándar--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteTipo de brida de extremo de barraRosca machoNingunoNinguno-Tipo neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar--Estándar--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcM9B0,5 m2NingunoSin soporteTipo de brida de extremo de barraRosca machoNingunoNinguno-Tipo neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar-800Estándar--Colchón de aireImán incorporadoRcNinguno--NingunoSin soporteTipo de brida de extremo de barraRosca machoNingunoNinguno-Tipo neumático

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico