(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXY

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXY
  • Descuento por volumen

Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
Mesa de deslizamiento de carrera larga, alta rigidez, ligera y compacta en la que se ha incorporado un cilindro sin varilla tipo imán en la guía lineal.
· Una forma externa pequeña, pero un gran momento permitido.
· Mejora de la reproducibilidad de montaje de piezas de trabajo y estructuras.
· Ajustador opcional.
· Métodos de tuberías flexibles.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MXY6-200
MXY8-100
MXY8-150
MXY8-200
MXY8-250
MXY8-300
MXY12-100B
MXY12-150
MXY12-200
MXY12-200B
MXY12-250
MXY12-300B
MXY12-400
MXY12-400B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Opción de ajustador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.05 to 0.8-32-21.5-Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1001 to 4.914038258Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1501 to 4.914038258Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2001 to 4.914038258Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----Amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1501 to 4.9252503612Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2001 to 4.9252503612Amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3001 to 4.9252503612Amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----Amortiguador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tabla Material de mesa Aluminio Ambiente Uso genera
Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Guía Tipo de guía lineal Formato de tubería Tubería centralizada de un solo lado
Tipo de tornillo de puerto Tornillo M Switch Rail Especificaciones Imán incorporado
Interruptores automáticos Ninguno Conector de cable Ninguno Especificaciones a medida 0.2 a 0.55
Hecho a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico