(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXP

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXP
  • Descuento por volumen

Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Guía lineal con cilindro incorporado.
· Mesa compacta de deslizamiento de aire.
· Alta rigidez y alta precisión.
· Interruptor automático montable.
· Métodos de tuberías flexibles.
· Ajustador de carrera.
· Mejora de la facilidad de trabajo durante el mantenimiento.
· Roscado de montaje de la pieza de trabajo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos de los números de modelo
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
MXP6-5
MXP8-10C
MXP8-20
MXP10-10
MXP10-10C
MXP10-10CN
MXP10-20
MXP12-15
MXP12-15C
MXP12-25
MXP12-25B
MXP12-25C
MXP16-20
MXP16-20C
MXP16-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Opción de ajustador Switch Rail
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.05 to 0.80.3237-17-Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100.05 to 0.80.752122188Tapón de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.05 to 0.80.75----Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 to 4.91.221272010Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 to 4.91.221272010Tapón de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 to 4.91.221272010Tapón de metalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

201 to 4.91.239272010Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

151 to 4.91.729322212Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

151 to 4.91.729322212Tapón de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

251 to 4.91.749322212Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.91.7----Amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

251 to 4.91.749322212Tapón de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

201 to 4.9340463216Tapón de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

201 to 4.9340463216Tapón de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

301 to 4.9356463216Tapón de caucho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tabla Material de mesa Aluminio Ambiente Uso genera
Guía Tipo de guía lineal Paralelismo de mesa(µm) 20 Tipo de tornillo de puerto Tornillo M
Especificaciones Imán incorporado Interruptores automáticos Ninguno Conector de cable Ninguno
Especificaciones a medida 0.15 a 0.7 Hecho a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico