(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Al integrar la parte de montaje de la superficie frontal y la mesa, las superficies de montaje frontal y superior se han proporcionado con mayor precisión y rigidez.
· Se pueden montar dos filas de interruptores automáticos.
· Tubería de dirección axial.
· Forma simétrica bilateralmente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MXJ8-15 |
MXJ8-20 |
Cargando…
Tipo | Tipo de tabla en forma de L | Material de mesa | Acero inoxidable martensítico | Max. Masa de carga (montaje horizontal)(kg) | 0.05 to 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Uso genera | Guía | Tipo de guía lineal | Tipo de tornillo de puerto | Tornillo M |
Interruptores automáticos | Ninguno | Conector de cable | Ninguno | Especificaciones a medida | 0.15 a 0.7 |
Hecho a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente