(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXS (Números de pieza)

Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXS
  • Descuento por volumen

Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Una mesa de trabajo y cilindro de aire integrados de forma compacta.
· Una mesa de deslizamiento de aire adecuada para montaje de precisión.
· Mejora de la repetibilidad de montaje de piezas de trabajo y estructuras.
· Se proporciona una ranura de fijación del interruptor automático en consideración a la seguridad.
· También utilizable para montaje en eje vertical.
· Estructura de doble varilla.
· Amplia gama de opciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos de los números de modelo
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Mesa deslizante de aire ⌀6, ⌀8, ⌀12, ⌀16, ⌀20, ⌀25, especificaciones de la serie MXS

Como ordenar

Especificaciones

El tamaño del agujero (mm)6812162025
Tamaño del puerto de tuberíaM3 x 0.5M5 x 0.8Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8
LíquidoAire
AcciónDoble efecto
Presión operacional0,15 a 0,7 MPa
Presión de prueba1,05 MPa
Temperatura ambiente y de fluido-10 a 60°C
Velocidad del pistón50 hasta 500 mm/s
AlmohadónTope de goma (Estándar, con ajustador de carrera)
Amortiguador (Opcional)
LubricaciónSin lubricante
Cambio automático (Opcional)Detector magnético de láminas (2 hilos, 3 hilos)
Detector magnético de estado sólido (2 hilos, 3 hilos)
Detector magnético de estado sólido con indicación de 2 colores (2 hilos, 3 hilos)
Tolerancia de longitud de carrera0 a +1mm

Carrera estándar

ModeloCarrera estándar (mm)
MXS610, 20, 30, 40, 50
MXS810, 20, 30, 40, 50, 75
MXS1210, 20, 30, 40, 50, 75, 100
MXS1610, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
MXS2010, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
MXS2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Dimensiones: MXS6

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKMZZZ
MXS6-1020462521120101722.54241.548
MXS6-2030463522120102732.55251.558
MXS6-3020611203312074042.56261.568
MXS6-40286133034330195052.58483.590
MXS6-50386172444148256062.510099.5106
Con amortiguador (⌀6) MXS6-▢▢F
Tipo de tubería axial (⌀6) MXS6-▢▢P
∗ Las demás dimensiones son las mismas que las del estilo básico.

Dimensiones: MXS8

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXS8-10254928217201319.523.524948.556
MXS8-202541230212308.52933.525453.561
MXS8-304041320333209.53943.526564.572
MXS8-4050415283432810.55653.528382.590
MXS8-5038620234434624.56063.582.54101100.5108
MXS8-7550627285835638.59688.5132.54151150.5158
Con amortiguador (⌀8) MXS8-▢▢BS/BT/B
(mm)
ModeloRango de ajuste de carrerauna dimensión
(Montaje lateral retraído)
Extremo de extensiónFin de retracción
MXS8-10Máximo
20
522
MXS8-201527
MXS8-301526
MXS8-40518
MXS8-502029
MXS8-752029
(mm)
ModeloJ
MXS8-10R39
MXS8-20R44
MXS8-30R55
MXS8-40R73
MXS8-50R91
MXS8-75R141
∗ Las demás dimensiones son las mismas que las del estilo básico.

Dimensiones: MXS12

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXS12-10354154021540104026.52717080
MXS12-20354154021540104036.52717080
MXS12-30354154021540104046.52717080
MXS12-40504172534252105256.52838292
MXS12-50356153635160223666.52103102112
MXS12-75556253646185437291.5125.54149148158
MXS12-100656353851111305276116.5179.54203202212
Con amortiguador (⌀12) MXS12-▢▢BS/BT/B
(mm)
ModeloRango de ajuste de carrerauna dimensión
(Montaje lateral retraído)
Extremo de extensiónFin de retracción
MXS12-10Máximo
20
27
MXS12-20517
MXS12-301527
MXS12-401525
MXS12-50515
MXS12-751528
MXS12-1001528
(mm)
ModeloJ
MXS12-10R59.5
MXS12-20R59.5
MXS12-30R59.5
MXS12-40R71.5
MXS12-50R91.5
MXS12-75R137.5
MXS12-100R191.5
∗ Las demás dimensiones son las mismas que las del estilo básico.

Dimensiones: MXS16

Estilo básico
(mm)
ModeloFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXS16-103541640216401040292767587
MXS16-203541640216401040392767587
MXS16-303541640216401040492767587
MXS16-404041650216501050592868597
MXS16-503062130351301560692101100112
MXS16-755562635461704085941254151150162
MXS16-1006563935510970551181191734199198210
MXS16-1257081935715970681551442234249248260
Con amortiguador (⌀16) MXS16-▢▢BS/BT/B
(mm)
ModeloRango de ajuste de carrerauna dimensión
(Montaje lateral retraído)
Extremo de extensiónFin de retracción
MXS16-10Máximo
25
511
MXS16-201021
MXS16-302031
MXS16-402031
MXS16-501526
MXS16-752032
MXS16-1002032
MXS16-1252032
(mm)
ModeloJ
MXS16-10R62
MXS16-20R62
MXS16-30R62
MXS16-40R72
MXS16-50R87
MXS16-75R137
MXS16-100R185
MXS16-125R235
∗ Las demás dimensiones son las mismas que las del estilo básico.

Dimensiones: MXS20

Estilo básico
(mm)
ModeloFFFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXS20-105040415452253510443128381.597
MXS20-205040415452253510444128381.597
MXS20-305040415452253510445128381.597
MXS20-406050415552353510546129391.5107
MXS20-50353561535350351069712108106.5122
MXS20-756060619354547010108962147145.5161
MXS20-100707063735510770581131211694200198.5214
MXS20-125707084138615576701551462234254252.5268
MXS20-150808081944719588871901712754306304.5320
Con amortiguador (⌀20) MXS20-▢▢BS/BT/B
(mm)
ModeloRango de ajuste de carrerauna dimensión
(Montaje lateral retraído)
Extremo de extensiónFin de retracción
MXS20-10Máximo
40
528
MXS20-201538
MXS20-302548
MXS20-403548
MXS20-503043
MXS20-751529
MXS20-1003549
MXS20-1253549
MXS20-1503549
(mm)
ModeloJ
MXS20-10R68.5
MXS20-20R68.5
MXS20-30R68.5
MXS20-40R78.5
MXS20-50R93.5
MXS20-75R132.5
MXS20-100R185.5
MXS20-125R239.5
MXS20-150R291.5
∗ Las demás dimensiones son las mismas que las del estilo básico.

Dimensiones: MXS25

Estilo básico
(mm)
ModeloFFFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXS25-105040422452224512473529290.5108
MXS25-205040422452224512474529290.5108
MXS25-305040422452224512475529290.5108
MXS25-40605042255222551257652102100.5118
MXS25-50353562035355351270752115113.5131
MXS25-756060626354617033901002156154.5172
MXS25-100707063235510270501141251624197195.5213
MXS25-125757584038615476671551502184255253.5271
MXS25-150808083040719080821801752584295293.5311
Con amortiguador (⌀25) MXS25-▢▢BS/BT/B
(mm)
ModeloRango de ajuste de carrerauna dimensión
(Montaje lateral retraído)
Extremo de extensiónFin de retracción
MXS25-10Máximo
35
526
MXS25-201536
MXS25-302546
MXS25-403546
MXS25-503043
MXS25-751527
MXS25-1003548
MXS25-1253546
MXS25-1503546
(mm)
ModeloJ
MXS25-10R76
MXS25-20R76
MXS25-30R76
MXS25-40R86
MXS25-50R99
MXS25-75R140
MXS25-100R181
MXS25-125R239
MXS25-150R279
∗ Las demás dimensiones son las mismas que las del estilo básico.
Número de Parte
MXS16-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Tipo de tornillo de puerto Amortiguar Opción de ajustador Opción de función Switch Rail Especificaciones Interruptores automáticos Conector de cable Especificaciones a medida Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

751 to 4.94151624016Tornillo MAmortiguador de gomaSin ajustadorEstándar-Imán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tabla en forma de L Material de mesa Aleación de aluminio Ambiente Uso genera
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Forma de guía de rodillo cruzado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MXS16-75 de la serie Mesa de deslizamiento de aire / Serie MXS.

Products like this...

Número de Parte
MXS12-100AS
MXS12-100B
MXS12-10A
MXS16-75A
MXS16-75AS
MXS16-75B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Tipo de tornillo de puerto Amortiguar Opción de ajustador Opción de función Switch Rail Especificaciones Interruptores automáticos Conector de cable Especificaciones a medida Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1001 to 4.92203503212Tornillo MAmortiguador de gomaAjustador delanteroEstándar-Imán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1001 to 4.92203503212Tornillo MAmortiguadorAbsorbedor de doble extremoEstándar-Imán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 to 4.9271503212Tornillo MAmortiguador de gomaAjustador de doble extremoEstándar-Imán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

751 to 4.94151624016Tornillo MAmortiguador de gomaAjustador de doble extremoEstándar-Imán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

751 to 4.94151624016Tornillo MAmortiguador de gomaAjustador delanteroEstándar-Imán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

751 to 4.94151624016Tornillo MAmortiguadorAbsorbedor de doble extremoEstándar-Imán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico