(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca antirrobo SHNRS (Números de pieza)

Tuerca antirrobo SHNRS
  • Descuento por volumen

Tuerca para prevención de robos.
No lo use con arandelas planas o arandelas de resorte.
No aplique lubricante como grasa o aceite a los pernos o tuercas.
Úselo cuando la superficie del asiento esté en suficiente contacto con el material de acoplamiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHNRS-M10-P1.25

 
Número de Parte
SHNRS-M10-P1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) M10 × 1.25 Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Espesor H (y T)(mm) 8.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHNRS-M10-P1.25 de la serie Tuerca antirrobo SHNRS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico