(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un sujetador multitubo para facilitar la disposición de los tubos.
[Características]
· Fácil inserción del tubo y fijación firme.
· Posibilidad de separar las opciones según la cantidad de tubos conectados.
· Uso de resina retardante de llama (equivalente a la norma UL-94 V-0).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TM-04 |
TM-06 |
TM-08 |
TM-10 |
TM-12 |
Cargando…
Tipo | Componentes relacionados | Tipos de componentes relacionados | Sostenedor del tubo | Material de tubo compatible | Nylon, Nylon suave, Poliuretano, Otros tubos de plástico blando |
---|---|---|---|---|---|
Material | Ignífugo de polipropileno (UL-94 estándar V-0 equivalente) | Temperatura de funcionamiento(°C) | -20 a +60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente