(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tubos: soporte para tubos, recto tipo 3, serie CLFD

Accesorios para tubos: soporte para tubos, recto tipo 3, serie CLFD
  • Descuento por volumen

Los soportes de montaje compatibles con ø4 a 10 tubos de aire están estandarizados. El diseño está menos desordenado para facilitar el mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Parte NO. L P B W
CLFD100 100 80 125 145
CLFD150 150 130 175 195
CLFD200 200 180 225 245
CLFD250 250 230 275 295
CLFD300 300 280 325 345
Número de Parte
CLFD100
CLFD150
CLFD200
CLFD250
CLFD300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la pieza de goma
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100145
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10150195
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200245
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10250295
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10300345
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la pieza de goma
(mm)
Ancho
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte Material del cuerpo Aluminio (A6063BET5)
Material de la parte de goma EPDM (caucho de etileno propileno) Profundidad(mm) 40 Altura(mm) 33
Grosor de placa(mm) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico