(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubería de poliuretano Serie 10-TU

Tubería de poliuretano Serie 10-TU
  • Descuento por volumen

Tubería de poliuretano flexible.
[Caracteristicas]
· Flexible. Tipo 0,8 MPa o menos (a 20°C).
· Tubería de poliuretano.
[Aplicaciones]
· Para tubería neumática general.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
10-TU0425BU-20
10-TU0604B-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] ID [Distinción]
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Azul] Azul claro~4~3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Blanco] Blanco (material)~6~4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Uso del servicio de corte Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Circunstancia limpia
Longitud de bobinado del paquete(m) 20 Tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.8 (a 20°C)
Temperatura de funcionamiento(°C) -20 a +60, con agua: 0 a +40 (no congelar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico