(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Exhibe una excelente durabilidad contra chispas y golpes generados por los equipos de soldadura. Alta flexibilidad y excelente resistencia a la intemperie y al agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SPF-06-10 |
SPF-06-50 |
SPF-08-10 |
SPF-08-50 |
SPF-10-10 |
SPF-10-50 |
SPF-12-10 |
SPF-12-50 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Recto | Color | Blanco | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar / Resistencia al agua / Resistencia al clima | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -20::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente