(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de temperatura (controlador digital) [E5AC]

Controlador de temperatura (controlador digital) [E5AC]
  • Descuento por volumen

[Características]
· Utiliza una pantalla PV blanca con 25 mm de altura (E5AC) para mejorar la visibilidad.

Cuerpo delgado con 60 mm de profundidad (tipo de bloque de terminales de tornillo).
· La función de comunicación sin programa permite una fácil conexión con los PLC.
· Los controles de temperatura también pueden vincularse mediante la comunicación de componentes.
· Está equipado con puertos de herramientas en la parte superior y frontal del cuerpo principal para conectarse a una PC usando el cable de conversión de comunicación (opcional) para habilitar la configuración sin el cableado de la fuente de alimentación.
· Fácil de configurar desde CX-Thermo (se vende por separado).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
E5AC-PR4ASM-000
E5AC-RR2ASM-011
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Salida de control Función de detección de fallas Salida de control 1 Salida de control 2 Puntos de salida auxiliar Entrada de evento
(Punto)
Rotura del calentador, capacidad de detección de fallas SSR Entrada remota de SP Salida de transmisión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Posición proporcionalNingunoSalida de relé para proporción de posiciónSalida de relé para proporción de posición4 puntos (salida auxiliar 1, 2 común, salida auxiliar 3, 4 común)NANANANA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Contacto de reléRotura del calentador / Desglose de SSRSalida de reléSalida de relé2 puntos independientes61 puntoDisponibleDisponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de control Control de encendido / apagado / Control PID con autoajuste Método de entrada Par termoeléctrico / Resistencia de medición de temperatura de platino / Sensor de temperatura sin contacto / Voltaje / Corriente Cantidad de puntos de entrada(piezas) 1
Cantidad de puntos de control(piezas) 2 Método de ajuste Entrada clave Tensión de alimentación(V) 100 a 240 V CA
Forma terminal Tipo de bloque de terminal de tornillo Tipo de entrada Entrada múltiple completa Comunicación NA