| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | - | Cable de control de uso general | 1 | Para CN1 | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Solo conductor | Especificación AC200 | Monofásico / Trifásico | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 5 | 200/400 V (3.000 r/min motor 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V) / 2.000 r/min Motor 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V) / 1.000 r/min Motor 2 kW (200 V/400 V), 3 kW (400 V) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Tipo de cable | - | - | Cable de freno | Flex Cable | 10 | 100/200 V (motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable codificador | Cable estándar | 10 | Motor de 3.000 r/min (200 V es 1 kW o más), motor de 2.000 r/min, motor de 1.000 r/min | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
68 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 3 | 200 V (3.000 r/min Motor 1 kW / 2.000 r/min Motor 1 kW / 1.000 r/min Motor 900 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
68 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 5 | 200 V (3.000 r/min Motor 1 kW / 2.000 r/min Motor 1 kW / 1.000 r/min Motor 900 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de freno | Cable estándar | 3 | 100/200 V (motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable codificador | Flex Cable | 5 | Motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Solo conductor | Especificación AC100 | Fase única | - | - | - | MECHATROLINK-II Comunicación Tipo incorporado | 100 | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Solo conductor | Especificación AC200 | Monofásico / Trifásico | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable codificador | Flex Cable | 3 | Motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | - | Cable de alimentación del motor (cable flexible) para motor sin freno | 15 | - | - | - | R88D-1SN□-TEC / R88M-1□ | motor de 3000 r/minuto (100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | motor de 3000 r/minuto (100 W, 200 W, 400 W, 750 W) |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
68 Días o más
| Tipo de cable | - | - | - | Cable de comunicacion | 1 | Conector central y conectores USB para ambos extremos conectados | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
68 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Flex Cable | 5 | 100/200 V (motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 3 | 200/400 V (3.000 r/min motor 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V) / 2.000 r/min Motor 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V) / 1.000 r/min Motor 2 kW (200 V/400 V), 3 kW (400 V) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de freno | Flex Cable | 3 | 100/200 V (motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
68 Días o más
| Solo conductor | Especificación AC100 | Fase única | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 10 | 100/200 V (motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Solo conductor | Especificación AC200 | 3 fases | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de freno | Flex Cable | 5 | 100/200 V (motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
68 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 5 | 200/400 V (3.000 r/min motor 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V) / 2.000 r/min Motor 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V) / 1.000 r/min Motor 2 kW (200 V/400 V), 3 kW (400 V) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
68 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 3 | 200/400 V (3.000 r/min motor 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V) / 2.000 r/min Motor 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V) / 1.000 r/min Motor 2 kW (200 V/400 V), 3 kW (400 V) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | - | Cable de comunicacion | 3 | Conector central y conectores USB para ambos extremos conectados | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 5 | 100/200 V (motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 3 | 200 V (3.000 r/min Motor 1 kW / 2.000 r/min Motor 1 kW / 1.000 r/min Motor 900 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Solo conductor | Especificación AC200 | Monofásico / Trifásico | - | - | - | MECHATROLINK-II Comunicación Tipo incorporado | 1000 | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Solo conductor | Especificación AC100 | Fase única | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 3 | 200 V (3.000 r/min Motor 1.5 kW / 2.000 r/min Motor 1.5 kW) / 400 V (3.000 r/min Motor 750 W, 1 kW, 1,5 kW, 2 kW / 2.000 r/min Motor 400 W, 600 W , 1 kW, 1,5 kW, 2 kW / 1,000 r/min Motor 900 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable codificador | Cable estándar | 5 | Motor de 3.000 r/min (200 V es 1 kW o más), motor de 2.000 r/min, motor de 1.000 r/min | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Solo conductor | Especificación AC200 | 3 fases | - | - | - | MECHATROLINK-II Comunicación Tipo incorporado | 5000 | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 3 | 100/200 V (motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | - | Cable codificador | 20 | - | - | - | R88D-1SN□-TEC / R88M-1□ | motor de 3000 r/minuto (50 W, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | motor de 3000 r/minuto (50 W, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable codificador | Flex Cable | 10 | Motor de 3.000 r/min 100 W, 200 W, 400 W, 750 W | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
68 Días o más
| Tipo de cable | - | - | Cable de alimentación del motor | Cable estándar | 5 | 200 V (3.000 r/min Motor 1 kW / 2.000 r/min Motor 1 kW / 1.000 r/min Motor 900 W) | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Tipo de cable | - | - | - | Cable de comunicacion | 5 | Conector central y conectores USB para ambos extremos conectados | - | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
9 Días o más
| Dispositivos periféricos | - | - | - | - | - | Capacidad de procesamiento regenerativo 60 W/25 Ω | - | Resistencia regenerativa externa | R88D-1SN01H-ECT/-1SN02H-ECT/-1SN04H-ECT | - | - |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente