(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptor de flujo, interruptor de flujo estilo paleta Serie IF3

Interruptor de flujo, interruptor de flujo estilo paleta Serie IF3
  • Descuento por volumen

Un interruptor de flujo hecho por SMC.

[Características]
· Los tamaños de tubería varían de 3/4B a 6B
· Admite equivalente a IP42, IP44

[Aplicaciones]
Se utiliza para detectar y confirmar el flujo de líquido como un relé de corte y reducción de agua de uso general en aire acondicionado, equipos de suministro de agua, etc.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
IF301-10-00
IF303-10-00
IF310-06-00
IF311-10-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de flujo
(L/min)
Hilo de fontanería nominal Rango de flujo de clasificación
(L/min)
Tipo de detalles
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

500 ~ Menos de 5000[1] 120 a 1,500De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

500 ~ Menos de 5000[1] 136 a 2.600De tipo abierto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50 ~ Menos de 100[3/4] 3/414 hasta 60Tipo a prueba de goteo / lluvia (equivalente a IP42)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

500 ~ Menos de 5000[1] 120 a 1,500Tipo a prueba de goteo / lluvia (equivalente a IP42)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo Tipo de fluido Agua / Refrigerante Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Método de salida Cambiar Tipo de puerto de tubería Hilo Femenino Tipo de rosca de fontanería R
Características de fluidos No corrosivo Cantidad de puntos de salida 1 Material de las piezas en contacto con líquidos Latón • Bronce fosforado
Fluido Aplicable Agua y líquidos no corrosivos. Partes de contacto líquido material de sellado NBR Configuración de contacto 1ab
Cumple con CE Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico