(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de flujo Monitor de flujo Serie PFM3

Sensor de flujo Monitor de flujo Serie PFM3
  • Descuento por volumen

Sensor de flujo monitor de flujo que es fácil de conectar / desconectar cableado.
[Caracteristicas]
· Posibilidad de montaje vertical, horizontal y cerrado (montaje en panel).
· Monitor de tipo remoto.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
PFM300-LBF
PFM300-LDF-A
PFM300-LEF
PFM300-LEF-A
PFM300-LF
PFM300-MLBF
PFM300-MLDF
PFM300-MLDF-A
PFM300-MLEF
PFM300-MLF
PFM303-LBF
PFM303-LDF
PFM303-LE-A
PFM303-LEF
PFM303-MLB
PFM303-MLDF
PFM311-LBF
PFM314-LBF
PFM314-LEF
PFM314-LF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de salida Especificación de salida analógica Salida de voltaje analógico
(V)
Salida de corriente analógica
(mamá)
Especificaciones de la unidad Soporte Sensores Aplicables Accesorio Certificado de calibración Especificaciones de entrada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Con función de conversión de unidadesNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Con adaptador de montaje en panel + con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Con función de conversión de unidadesNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Con adaptador para montaje en panel + cubierta protectora frontal + con conector para conexión del sensorCon certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Con función de conversión de unidadesPFM5□□(S)-□-1-□Con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Con función de conversión de unidadesPFM5□□(S)-□-1-□Con conector para conexión de sensorCon certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Con función de conversión de unidadesNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Unidad SI fijaNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Con adaptador de montaje en panel + con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Unidad SI fijaNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Con adaptador para montaje en panel + cubierta protectora frontal + con conector para conexión del sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Unidad SI fijaNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Con adaptador para montaje en panel + cubierta protectora frontal + con conector para conexión del sensorCon certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Unidad SI fijaPFM5□□(S)-□-1-□Con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Unidad SI fijaNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Con función de conversión de unidadesNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Con adaptador de montaje en panel + con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Con función de conversión de unidadesNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Con adaptador para montaje en panel + cubierta protectora frontal + con conector para conexión del sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Con función de conversión de unidadesPFM5□□(S)-□-1-□NingunoCon certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Con función de conversión de unidadesPFM5□□(S)-□-1-□Con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Unidad SI fijaNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Adaptador de montaje en panelSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[DC1-5V] DC1-5V-Unidad SI fijaNingunoPFM5□□(S)-□-1-□Con adaptador para montaje en panel + cubierta protectora frontal + con conector para conexión del sensorSin certificado de calibraciónEntrada de voltaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoCorriente-[DC4-20 mA] DC4-20 mACon función de conversión de unidadesNingunoPFM5□□(S)-□-2-□Con adaptador de montaje en panel + con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada actual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorCorriente-[DC4-20 mA] DC4-20 mACon función de conversión de unidadesNingunoPFM5□□(S)-□-2-□Con adaptador de montaje en panel + con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada actual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorCorriente-[DC4-20 mA] DC4-20 mACon función de conversión de unidadesPFM5□□(S)-□-2-□Con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada actual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorCorriente-[DC4-20 mA] DC4-20 mACon función de conversión de unidadesNingunoPFM5□□(S)-□-2-□Con conector para conexión de sensorSin certificado de calibraciónEntrada actual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Monitor de flujo Sensor, estructura del monitor Tipo separado, junta de conector Cantidad de puntos de entrada 1
Cantidad de puntos de salida 3 Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 24±10%
IP IP40 Opción Fuente de alimentación, cable de conexión de salida Manual de instrucciones Con manual de operación (japonés e inglés)
Entrada externa Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico