(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensor de flujo serie PFMV5

Sensor de flujo serie PFMV5
  • Descuento por volumen

Un sensor de flujo fabricado por SMC.

[Características]
· Verificación de succión de piezas de trabajo muy pequeñas
· Repetibilidad: ± 2% FS
· Velocidad de respuesta de 5 ms o menos, tolera presión de 500 kPa
· Sin grasa
· Cable flexible
· Espacio reducido de tuberías
Se puede montar en una ubicación que ahorra espacio, ya que no se requiere una longitud de tubería recta

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones del sensor de flujo serie PFMV5

Aspecto externo de la serie PFMV5

Aspecto externo de la serie PFMV5

Aplicación de la serie PFMV5

  • Confirmación de succión de piezas pequeñas.
  • Adecuado para boquillas pequeñas
  • Puede detectar obstrucciones y aplastamientos de las boquillas.
  • El sensor está instalado como un colector.
  • Los sensores se pueden montar cerca de la plataforma
  • Es posible comprobar fácilmente la presencia o ausencia de poros en productos moldeados.
  • Los asientos se pueden confirmar dependiendo del caudal.

Dimensiones

 

(Unidades: mm)

 

Plano dimensional de la serie PFM5

Plano dimensional de la serie PFM5

* Al conectar el sensor de flujo, utilice una llave en la parte del cuerpo especificada. Par de apriete del montaje: 1,0 a 1,5 N⋅m

Dibujo dimensional de un soporte lateral adjunto

Dibujo dimensional de un soporte lateral adjunto

Dibujo dimensional de ambos soportes laterales adjuntos.

Dibujo dimensional de ambos soportes laterales adjuntos.

* El dibujo dimensional es para PFMV5□□-1, pero se aplican las mismas dimensiones para PFMV5□□F-1.

Especificaciones

ModeloPFMV505PFMV510PFMV530PFMV505FPFMV510FPFMV530F
LíquidoAire seco, N2
(Las clases de calidad del aire son JIS B 8392-1 1.1.2 a 1.6.2:2003, ISO8573-1 1.1.2 a 1.6.2)
Rango de caudal nominal (rango de flujo)*1)0 a 0,5 L/minuto0 a 1 L/minuto0 a 3 L/minuto-0,5 a 0,5 L/minuto *2)-1 a 1 L/minuto *2)-3 a 3 L/minuto *2)
Exactitud±5% F.S. *3)
Repetibilidad±2% F.S. *3)
Características de presión (0 kPa de referencia *4))±2%F.S. (0 a 300 kPa)
±5%F.S. (-70 a 0 kPa)
Caracteristicas de temperatura (referencia: 25°C)±2%F.S. (15 a 35°C)
±5%F.S. (0 a 50°C)
Rango de presión nominal *5)-70 kPa a 300 kPa
Rango de presión de funcionamiento *6)-100 kPa a 400 kPa
Soportar la presión500 kPa
Salida analógica (Salida no lineal)Tensión de salida: 1 a 5 voltios,impedancia de salida: Aprox. . 1kΩ
Tiempo de respuesta5 ms o menos (90% de respuesta)
Voltaje de la fuente de alimentación12 a 24 V CC ±10% (con protección de polaridad)
Consumo actual16 mA o menos
AmbienteRecinto protectorIP40
Temperatura del fluido de funcionamiento0 a 50°C (Sin congelación ni condensación)
Rango de temperatura de funcionamiento0 a 50°C (Sin congelación ni condensación)
Rango de temperatura de almacenamiento-10 a 60°C (Sin congelación ni condensación)
Rango de humedad de funcionamiento35 a 85% HR (Sin condensación)
Rango de humedad de almacenamiento35 a 85% HR (Sin condensación)
Tensión soportada1.000 V CA para 1 mínimo entre terminales y carcasa
Resistencia de aislamiento50 MΩ o más (500 V CC medidos mediante un comprobador de resistencia de aislamiento) entre terminales y carcasa
Tamaño del puertoM5 × 0.8 (Par de apriete: 1 a 1,5 N⋅m)
Material de las partes húmedasPPS, si,au,SUS316,C3604 (Niquelado electrolítico)
NormasCE UL, CSA
DirigirCable flexible de vinilo de 3 núcleos ⌀2,6 (diámetro: 2,6 mm), 0,15 mm², 2 m
Peso10 g (No incluye plomo)

*1) Los caudales descritos en las especificaciones son los valores en condiciones estándar.
*2) La salida analógica muestra 3 V cuando el caudal es 0, cambia a 5 V cuando la dirección del flujo es de ENTRADA a FUERA y cambia a 1 V cuando la dirección es de FUERA a ENTRADA.
*3)% FS en la tabla se basa en la escala completa de 4 V analógicos (1-5 V).
*4) 0 kPa significa aire libre.
*5) Indica el rango de presión que satisface las especificaciones del producto.
*6) Indica el rango de presión operable.
*7) Comuníquese con el fabricante para realizar el cableado.
*8) Incluso en el esfuerzo por mejorar la calidad, los productos pueden tener pequeños rayones, manchas o variaciones en el color y brillo de la pantalla, etc., que no afectan el rendimiento, verificados como productos conformes.

Conexión y circuito interno

-1 Dibujo estructural de salida de voltaje analógico.

-1 Dibujo estructural de salida de voltaje analógico.

ConductorÁrea de sección transversal nominalAWG26
Diámetro externo0.58 mm
AislanteDiámetro externo0.88 mm
MatizMarrón/azul/negro
VainaMaterialPVC resistente al aceite y al calor.
Acabado de diámetro exterior2.6

Ejemplo de circuito neumático recomendado

Ejemplo de circuito para aire comprimido

Ejemplo de circuito para aire comprimido

Montaje recomendado

Racor de conexión rápida / Serie KQ2

ModeloDiámetro exterior del tubo mmTamaño del puertoModelo
Conector macho4M5 × 0.8KQ2H04-M5A
Codo masculinoKQ2L04-M5A

Accesorio de tubería en miniatura / Serie M

ModeloDiámetro exterior del tubo mmTamaño del puertoModelo
Racor dentado para tubos de nailon4M5 × 0.8M-5AN-4
6M-5AN-6

Dibujo estructural de la parte mojada.

Dibujo estructural de la serie PFMV5.

Dibujo estructural de la serie PFMV5.

NúmeroNombreMaterial
1Instalación de fontaneríaC3604 (niquelado no electrolítico)
2Tornillo de fijación de malla
3MallaSUS316
4CuerpoPPS
5Placa de circuitoGE4F
6chip sensorSí, au

Pérdida de presión

Pérdida de presión de PFMV505 (F) - 1

Pérdida de presión de PFMV505 (F) - 1

Pérdida de presión de PFMV510 (F) - 1

Pérdida de presión de PFMV510 (F) - 1

Pérdida de presión de PFMV530 (F) - 1

Pérdida de presión de PFMV530 (F) - 1

  • * Consulte el catálogo de SMC para obtener información del producto diferente a la que se detalla anteriormente.
  • * La imagen del producto es solo una imagen representativa.
Número de Parte
PFMV505-1-A
PFMV505F-1-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de flujo de clasificación
(L/min)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

0,0 a 0,5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.5 a 0.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sensor de flujo Tipo de fluido Aire / Gas nitrógeno Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Método de salida Término análogo Especificación de salida analógica Voltaje Tipo de puerto de tubería Acoplamientos de un toque
Cantidad de puntos de salida 1 Salida de voltaje analógico(V) 1-5V IP IP40
Soporte Con soporte tipo L Cable conductor Cable flexible de vinilo, 3 núcleos, ø2.6, 0.15 mm², 2 m Rango de presión nominal -70 kPa a 300 kPa
Manual de instrucciones Con manual de operación (japonés e inglés) Exactitud(%F.S.) ±5% F.S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico