(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mesa giratoria de 3 posiciones Serie MSZ (Números de pieza)

Mesa giratoria de 3 posiciones Serie MSZ
  • Descuento por volumen

Actuador rotativo SMC

[Características]
· 3 posiciones de parada posibles
Rango de ajuste de posición de parada:
Desde el centro: ± 10°
Rango de rotación: 0 a 95°
· Maneja aplicaciones como clasificar piezas de trabajo a izquierda o derecha
· Puede ser operado por una sola válvula

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Notación de número de modelo

Notación de número de modelo

Notación de número de modelo

Especificaciones de la mesa giratoria de 3 posiciones serie MSZ

Aspecto externo de la mesa giratoria de 3 posiciones de la serie MSZ

Aspecto externo de la mesa giratoria de 3 posiciones de la serie MSZ

Tamaño10203050
LíquidoAire (no lubricante)
Presión máxima de funcionamiento1 MPa
Presión mínima de funcionamiento0,2 MPa
Temperatura ambiente y de fluido0 a + 60 °C (sin congelación)
AmortiguaciónNinguno
Rango de ajuste del ángulo de giro completo0 hasta 190°
Rango de ajuste de posición intermedia±10°
Tamaño del puertoM5 × 0.8

Diagrama

Plano estructural 1 de la serie MSZ (figura de la izquierda: MSZA, tipo de alta precisión)

Plano estructural 1 de la serie MSZ (figura de la izquierda: MSZA, tipo de alta precisión)

Plano estructural 2 de la serie MSZ

Plano estructural 2 de la serie MSZ

NúmeroNombre de la piezaMaterialNota
1Cuerpo principalAleación de aluminioAluminio anodizado
2CubiertaAleación de aluminioNiquelado
3LáminaAleación de aluminioCromato
4EmbalajeNBR-
5PistónAcero inoxidable-
6PiñónAcero al cromo molibdeno-
7Junta (para tapa)NBR-
8MesaAleación de aluminioAluminio anodizado
9Tapón de rodamientoAleación de aluminioAluminio anodizado
10Tapa final (A)Aleación de aluminioAluminio anodizado
11Tapa final (B)Aleación de aluminioAluminio anodizado
12Tubo de cilindro (A)Aleación de aluminioAluminio anodizado
13Tubo de cilindro (B)Aleación de aluminioAluminio anodizado
14Tapa del tubo (A)Aleación de aluminioAluminio anodizado
15Tapa del tubo (B)Aleación de aluminioAluminio anodizado
16Sub pistón (R)Acero carbonoNiquelado
17Sub pistón (F)Acero carbonoNiquelado
18Ajuste el soporte de nivelación del perno (R)Acero carbonoNiquelado
19Ajuste el soporte de nivelación del perno (F)Acero carbonoNiquelado
20Imán--
21Anillo de desgasteResina-
22RodamientoAcero para cojinetes-
23Tipo básicoRodamientoAcero para cojinetes-
Tipo de alta precisiónCojinete de contacto angular-
24Buje--
25Buje--
26Arandela de selladoNBR-
27Empaquetadura de pistónNBR-
28Empaquetadura de pistónNBR-
29Embalaje de varillaNBR-
30EmpaquetaduraNBR-
31Junta tóricaNBR-
32Junta tóricaNBR-
33Junta tóricaNBR-
34Tuerca hexagonal compactaAlambre de acero-
35Tuerca hexagonalAlambre de acero-
36Tornillo de cabeza hueca hexagonalAcero inoxidable-
37Tornillo de cabeza hueca hexagonalAcero inoxidable-
38Tornillo de cabeza hueca hexagonalAcero inoxidable-
39Tornillo de cabeza redonda empotrado en cruzTamaño 10Acero inoxidable-
Perno de cabeza hueca hexagonal para braseroTalla 20,30,50Acero al cromo molibdeno-
40Cruceta, tornillo de cabeza plana número 0Alambre de acero-
41Empuje la tuercaAcero inoxidable-
42Pasador paralelo (clase B)Acero carbono-

* El fabricante no admite el envío de piezas individuales.

Rango de ajuste de energía cinética y tiempo de rotación permitidos

TamañoEnergía cinética admisible (J)Rango de ajuste del tiempo de giro estable en funcionamiento (s/90° )
100.0070,2 hasta 1,0
200.025
300.048
500.081

* Si se opera donde la energía cinética excede el valor permitido, esto puede causar daños a las partes internas y resultar en fallas del producto. Preste especial atención a los niveles de energía cinética al diseñar, ajustar y durante la operación para evitar exceder el límite permitido.

Peso

 

(Unidad: g)

 

Tamaño10203050
Tipo básico7001,3001,6702,570
Tipo de alta precisión7301,4001,7902,730

* Los valores anteriores no incluyen el peso del detector magnético.

Método de control de velocidad y tuberías

  1. 1. Utilice una válvula solenoide de centro de presión de 3 posiciones o dos válvulas solenoide de 3 vías. (Figura 1 o figura 2)
  2. 2. Los controladores de velocidad con medidor de salida se utilizan para los puertos A y B y los controladores de velocidad con medidor de entrada para los puertos C y D. (Las figuras 1 y 2 muestran un estado en el que los puertos B y D están presurizados).
  3. 3. La figura 3 muestra los detalles de cada operación y la tabla 1 muestra el puerto de presión y el controlador de velocidad para el ajuste de la velocidad en cada operación.
Figura 1: una válvula solenoide de centro de presión de 3 posiciones

Figura 1: una válvula solenoide de centro de presión de 3 posiciones

Figura 2: dos electroválvulas de 3 vías

Figura 2: dos electroválvulas de 3 vías

* La posición de retorno de la mesa cuando se corta la alimentación difiere según la electroválvula utilizada. Consulte el catálogo del fabricante para obtener más detalles.

Figura 3: contenido de cada operación

Figura 3: contenido de cada operación

Controlador de velocidad con puerto de presión y ajuste de velocidad

OperaciónPuerto de presiónControlador de velocidad
A,CB,D
En el sentido de las agujas del reloj - 1Puerto C
En el sentido de las agujas del reloj - 2-Puerto B
En sentido antihorario -1Puerto D
En sentido antihorario -2-Un puerto

Método de ajuste de ángulo

1) Para este producto, ajuste cada posición de parada con el soporte de nivelación del perno de ajuste que se muestra en la fig. 4.

  1. 1. Ajuste los soportes de nivelación de los pernos ayb son para ajustar el extremo giratorio, y los soportes de nivelación de los pernos cyd son para ajustar la posición intermedia.
  2. 2. La Figura 5 muestra el rango de ajuste del ángulo para cada montaje de nivelación del perno de ajuste.

2) Ajuste el ángulo suministrando aire al producto. (Se recomienda una presión baja de aproximadamente 0,2 MPa)

  1. 1. Primero, ajuste las posiciones de ambos extremos del columpio.
    · Ajuste el soporte de nivelación del perno de ajuste b presurizando los puertos A y C
    · Ajuste el soporte de nivelación del perno de ajuste a presionando los puertos B y D
    Después del ajuste, bloquee con la tuerca de fijación.
  2. 2. A continuación, presurice todos los puertos A a D para ajustar la posición intermedia.
    · Afloje las tuercas de fijación de los soportes niveladores del perno de ajuste cy d.
    · Apriete los soportes de nivelación del perno de ajuste cyd al máximo. (La mesa se puede girar manualmente).
    · De acuerdo con la tabla 2, operar el R o L correspondiente según el procedimiento del 1 al 5.
Figura 4: ajuste la posición de montaje de nivelación del perno

Figura 4: ajuste la posición de montaje de nivelación del perno

Figura 5: rango de ajuste del ángulo

Figura 5: rango de ajuste del ángulo

Tabla 2: método de ajuste de la posición intermedia

-R: al ajustar en el sentido de las agujas del relojL: al ajustar en sentido antihorario
1Mueva manualmente la mesa en sentido antihorario hasta que aumente la resistencia.Mueva manualmente la mesa en el sentido de las agujas del reloj hasta que aumente la resistencia.
2Cuando se afloja el soporte de nivelación del perno de ajuste d, la mesa se mueve en el sentido de las agujas del reloj, así que colóquela en la posición deseada.Cuando se afloja el soporte de nivelación del perno de ajuste c, la mesa se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj, así que colóquela en la posición deseada.
3Afloje el soporte de nivelación del perno de ajuste c hasta que aumente la resistencia.
(Asegúrese de que la mesa no esté floja)
Afloje el soporte de nivelación del perno de ajuste d hasta que aumente la resistencia.
(Asegúrese de que la mesa no esté floja)
4Apriete ambos soportes de nivelación del perno de ajuste cyd aproximadamente 45° . *1)Apriete ambos soportes de nivelación del perno de ajuste cyd aproximadamente 45° . *1)
5Bloquee los soportes de nivelación del perno de ajuste cyd con la tuerca de fijación. *2)Bloquee los soportes de nivelación del perno de ajuste cyd con la tuerca de fijación. *2)

* 1) Al apretar la tuerca de fijación, la posición del soporte de nivelación del perno de ajuste cambia por la holgura de la rosca, por lo tanto, apriete el cambio de antemano.
* 2) Si la mesa se afloja después de apretar la tuerca, reajústela.

Ángulo de ajuste por rotación del tornillo de ajuste del ángulo

TamañoAjuste el soporte de nivelación del perno a, b (para el ajuste de la posición del borde)Ajuste el soporte de nivelación del perno c, d (para el ajuste de la posición intermedia)
1010.2°5.1°
209.0°3.6°
308.2°3.3°
508.2°4.1°

* Las instrucciones para la tubería, el método de control de velocidad y el método de ajuste del ángulo se incluyen en el producto.

Notas

Dirección de montaje del producto

No hay restricciones para la dirección de montaje del producto, pero si la gravedad que actúa sobre la carga actúa en la dirección de rotación de la mesa (por ejemplo, cuando el eje giratorio es horizontal y el centro de gravedad de la carga no coincide con el centro de rotación), la velocidad de rotación se volverá inestable.
En particular, la velocidad desde la posición final a la posición intermedia se controla mediante medidor. Por lo tanto, si esta dirección de operación coincide con la dirección de la gravedad, la aceleración debida a la gravedad no se puede suprimir y pueden producirse rebotes cuando se detiene.

Sobre el juego de la mesa en la posición media

Al ajustar correctamente la posición intermedia, se puede suprimir el juego en la dirección de rotación de la mesa. Sin embargo, a medida que aumenta el número de movimientos, puede producirse un juego (aproximadamente 0,1° ), por lo que si hay un problema en el uso, reajuste la posición intermedia nuevamente.

  • * Consulte el catálogo del fabricante para obtener información sobre el producto diferente a la anterior.
  • * La imagen del producto es solo una imagen representativa.
Número de Parte
MSZA10A
MSZA10A-M9BWL
MSZA20A
MSZA20A-M9P
MSZA20A-M9PSAPC4
MSZA30A
MSZA50A
MSZA50A-A93L
MSZA50A-M9B3
MSZA50A-M9BWVL4
MSZB10A
MSZB10A-M9B
MSZB10A-M9BAL3
MSZB10A-M9BL
MSZB10A-M9BWL
MSZB20A
MSZB20A-A93L
MSZB20A-M9BAL3
MSZB30A
MSZB50A
MSZB50A-A93L
MSZB50A-A93L4
MSZB50A-M9B
MSZB50A-M9BL
MSZB50A-M9BWL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Torque
(N · m)
Torque
(N · m)
Rigidez, precisión Energía cinética permitida
(J)
Energía cinética permitida
(J)
Tamaño Cambiar Cable conductor
(m)
Número de interruptores
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 a menos de 31Alta rigidez, alta precisión0.005 a menos de 0.010.00710Sin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 a menos de 31Alta rigidez, alta precisión0.005 a menos de 0.010.00710M9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 a menos de 32Alta rigidez, alta precisión0.01 a menos de 0.10.02520Sin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 a menos de 32Alta rigidez, alta precisión0.01 a menos de 0.1-20M9P0.52
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 a menos de 32Alta rigidez, alta precisión0.01 a menos de 0.1-20M9P0.5 (conector de enchufe M8 de 3 pines)4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3 ~ Menos de 63Alta rigidez, alta precisión0.01 a menos de 0.10.04830Sin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3 ~ Menos de 65Alta rigidez, alta precisión0.01 a menos de 0.10.08150Sin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3 ~ Menos de 65Alta rigidez, alta precisión0.01 a menos de 0.10.08150A9332
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3 ~ Menos de 65Alta rigidez, alta precisión0.01 a menos de 0.10.08150M9B0.53
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3 ~ Menos de 65Alta rigidez, alta precisión0.01 a menos de 0.10.08150M9BWV34
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 a menos de 31Estándar0.005 a menos de 0.010.00710Sin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 a menos de 31Estándar0.005 a menos de 0.010.00710M9B0.52
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 a menos de 31Estándar0.005 a menos de 0.010.00710M9BA33
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 a menos de 31Estándar0.005 a menos de 0.010.00710M9B32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 a menos de 31Estándar0.005 a menos de 0.010.00710M9BW32
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1 a menos de 32Estándar0.01 a menos de 0.10.02520Sin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 a menos de 32Estándar0.01 a menos de 0.10.02520A9332
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1 a menos de 32Estándar0.01 a menos de 0.10.02520M9BA33
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3 ~ Menos de 63Estándar0.01 a menos de 0.10.04830Sin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3 ~ Menos de 65Estándar0.01 a menos de 0.10.08150Sin interruptor (imán incorporado)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3 ~ Menos de 65Estándar0.01 a menos de 0.10.08150A9332
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3 ~ Menos de 65Estándar0.01 a menos de 0.10.08150A9334
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3 ~ Menos de 65Estándar0.01 a menos de 0.10.08150M9B0.52
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3 ~ Menos de 65Estándar0.01 a menos de 0.10.08150M9B32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3 ~ Menos de 65Estándar0.01 a menos de 0.10.08150M9BW32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mesa giratoria de 3 puntos o más Forma del cuerpo principal Forma de bloque Ángulo de oscilación A Tipo de ajuste opcional
Método de operación Estante doble Medio ambiente, aplicaciones Estándar Válvulas N/A
Formato Incluye perno de ajuste

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico