(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Controlador (tipo de entrada de datos escalonados) Serie LECP6 (motor escalonado) / LECA6 (servomotor) (Números de pieza)

Controlador (tipo de entrada de datos escalonados) Serie LECP6 (motor escalonado) / LECA6 (servomotor)
  • Descuento por volumen

Un actuador eléctrico de tipo entrada de datos escalonados.
[Caracteristicas]
· Ya configurado con los datos del actuador cuando se envía. (El actuador y el controlador se proporcionan como un conjunto)
· Modo fácil para configuración simple y modo normal para configuración detallada.
· Caja didáctica, software de configuración del controlador.
· Número de datos de paso: 64 puntos.
· Señal de finalización: salida (INP).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LECA6N1D-LES16RAJ-100
LECA6N3D-LEFS16AA-200
LECA6N-LEFS16AA-100
LECA6ND-BC
LECA6P1D-LEFS25AA-600
LECA6P3D-LEFS25AA-600
LECA6P3D-LEFS25AB-500
LECA6P3D-LEY16AA-100
LECA6P3D-LEYG25LAB-50
LECA6P3D-LEYG25MAA-30
LECA6P5-LES25RAJ-75
LECA6P5D-LEFS25AA-600
LECA6P-LEY16DAA-300
LECA6PD-LEY25RAB-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Módulo de E / S Tipo de actuador / cable Longitud del cable de E / S / conector de comunicación
(m)
Método de montaje del controlador / controlador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPNLES16RAJ-1001.5Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPNLEFS16AA-2003Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPNLEFS16AA-100Sin cable de E / STipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPNControlador en blancoSin cable de E / STipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNPLEFS25AA-6001.5Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNPLEFS25AA-6003Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNPLEFS25AB-5003Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNPLEY16AA-1003Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNPLEYG25LAB-503Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNPLEYG25MAA-303Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNPLES25RAJ-755Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNPLEFS25AA-6005Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNPLEY16DAA-300Sin cable de E / STipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNPLEY25RAB-50Sin cable de E / STipo de montaje en carril DIN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos Fuente de alimentación de entrada DC24V Detección de posición Incremental
Tipo de motor Servomotor (24 V CC) Datos de paso (puntos) 64

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico