(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza eléctrica tipo 2 dedos de la serie LEHF

Pinza eléctrica tipo 2 dedos de la serie LEHF
  • Descuento por volumen

Pinza eléctrica para una variedad de piezas de trabajo de carrera larga.
[Caracteristicas]
· Motor paso a paso (servo 24 V DC).
· Configuración fácil de completar con 2 elementos, a saber, posición y empuje.
· Los controladores se envían con la configuración para las especificaciones del actuador (el actuador y el controlador se venden como un paquete).
· Con función de prevención de caídas.
· El mecanismo de autobloqueo reduce el consumo de energía.
· Con función de control de agarre.
· Posibilidad de configurar posición, velocidad y fuerza (64 puntos).
* Los valores entre paréntesis () son para trazo largo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LEHF10K2-16
LEHF10K2-16-R3
LEHF10K2-32
LEHF10K2-32-R3
LEHF10K2-32-R5
LEHF20K2-24
LEHF20K2-24-R1AN1D
LEHF20K2-24L
LEHF20K2-48-R5
LEHF20K2-48-R5C917
LEHF32K2-32
LEHF32K2-32-R1
LEHF32K2-32L
LEHF32K2-64
LEHF32K2-64-R8
LEHF40K2-40
LEHF40K2-80-R3
LEHF40K2-80-R5
LEHF40K2-80-R51N1D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cómo agarrar Forma del cuerpo principal Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Máxima fuerza de agarre (lado de apertura, tipo eléctrico)
(N)
Funcion adicional Máxima fuerza de agarre (lado de cierre, tipo eléctrico)
(N)
Tamaño Carrera
(mm)
Dirección de entrada del cable del motor Tipo de cable del actuador Longitud del cable del actuador Tipo de controlador / controlador Longitud del cable de E / S Método de montaje del controlador / controlador Protocolo de comunicación Dirigir
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--7Con guía lineal71016Entrada por el lado derechoNingunoNingunoNingunoNingunoMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--7Con guía lineal71016Entrada por el lado derechoCable robotNingunoNinguno3 mMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--7Con guía lineal71032Entrada por el lado derechoNingunoNingunoNingunoNingunoMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--7Con guía lineal71032Entrada por el lado derechoCable robotNingunoNinguno3 mMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--7Con guía lineal71032Entrada por el lado derechoCable robotNingunoNinguno5 mMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--28Con guía lineal282024Entrada por el lado derechoNingunoNingunoNingunoNingunoMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral24028Con guía lineal282024Entrada por el lado derechoCable robot1,5 mTipo de entrada de pulsos NPN1,5 mMontaje en carril DIN--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--28Con guía lineal282024Entrada por el lado izquierdoNingunoNingunoNingunoNingunoMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--28Con guía lineal282048Entrada por el lado derechoCable robotNingunoNinguno5 mMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo / Mano mecánicaForma cuadrada48-28Con guía lineal / Alta precisión / Tipo de prevención de caídas / Función de ajuste de carrera / Control de fuerza de sujeción / Control de velocidad282048Entrada por el lado derechoCable robot5 mTipo de entrada directa JXC91 (EtherNet/IP))NingunoMontaje con tornillosEtherNet/IP (TM)Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral320120Con guía lineal1203232Entrada por el lado derechoNingunoNingunoNingunoNingunoMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral320120Con guía lineal1203232Entrada por el lado derechoCable robotNingunoNinguno1,5 mMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral320120Con guía lineal1203232Entrada por el lado izquierdoNingunoNingunoNingunoNingunoMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral64-120Con guía lineal1203264Entrada por el lado derechoNingunoNingunoNingunoNingunoMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral64-120Con guía lineal1203264Entrada por el lado derechoCable robot8 mNingunoNingunoMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--180Con guía lineal1804040Entrada por el lado derechoNingunoNingunoNingunoNingunoMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--180Con guía lineal1804080Entrada por el lado derechoCable robotNingunoNinguno3 mMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral--180Con guía lineal1804080Entrada por el lado derechoCable robotNingunoNinguno5 mMontaje con tornillos--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo ParaleloForma lateral800180Con guía lineal1804080Entrada por el lado derechoCable robot5 mTipo sin programa NPN1,5 mMontaje en carril DIN--
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cómo agarrar Forma del cuerpo principal Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Máxima fuerza de agarre (lado de apertura, tipo eléctrico)
(N)
Funcion adicional Máxima fuerza de agarre (lado de cierre, tipo eléctrico)
(N)
Tamaño Carrera
(mm)
Dirección de entrada del cable del motor Tipo de cable del actuador Longitud del cable del actuador Tipo de controlador / controlador Longitud del cable de E / S Método de montaje del controlador / controlador Protocolo de comunicación Dirigir

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal (alimentado) Numero de dedos 2 piezas Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Mecanismo de ajuste de carrera Ajuste doble de apertura / cierre Enchufe de comunicaciones Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico