(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza de aire de tipo paralelo / serie estándar serie MHZ2 (Números de pieza)

Pinza de aire de tipo paralelo / serie estándar serie MHZ2
  • Descuento por volumen

Pinza neumática tipo paralelo SMC.
[Características]
· Utiliza una guía lineal para alta rigidez y alta precisión.

(i)Advertencia

  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHZ2-32D3

Número de Parte
MHZ2-32D3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Posición del dedo / Opciones Opciones de cuerpo Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable Hecho a pedido especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto25319315832Dedos tipo planoTipo básicoNingunoNingunoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cuadrada Medio ambiente, aplicaciones Estándar Funcion adicional Con guía lineal
Mecanismo de ajuste de carrera No provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHZ2-32D3 de la serie Pinza de aire de tipo paralelo / serie estándar serie MHZ2.

Products like this...

Número de Parte
MHZ2-10C3
MHZ2-10CK
MHZ2-10CN
MHZ2-32D3-M9BL
MHZ2-32D3-M9BLS
MHZ2-32S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Posición del dedo / Opciones Opciones de cuerpo Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable Hecho a pedido especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acción simple (normalmente cerrado)5.41.413-10Dedos tipo planoTipo básicoNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acción simple (normalmente cerrado)--13-10Tipo básico estándarTerminal de tipo axial con puerto con conexión ø4 de un toqueNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acción simple (normalmente cerrado)15.211.213-10Tipo estrecho tipo básicoTipo básicoNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Doble efecto--19315832Dedos tipo planoTipo básicoM9B2 piezas3 mNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Doble efecto--19315832Dedos tipo planoTipo básicoM9B1 pieza3 mNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acción simple (normalmente abierto)4826-13132Tipo básico estándarTipo básicoNingunoNingunoNingunoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico