(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza de aire de tipo paralelo / serie estándar serie MHZ2

Pinza de aire de tipo paralelo / serie estándar serie MHZ2
  • Descuento por volumen

Pinza neumática tipo paralelo SMC.
[Características]
· Utiliza una guía lineal para alta rigidez y alta precisión.

(i)Advertencia

  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
MHZ2-6D
MHZ2-6D2
MHZ2-6S
MHZ2-10C
MHZ2-10D
MHZ2-10D2
MHZ2-10DN
MHZ2-10S
MHZ2-10SN
MHZ2-16C
MHZ2-16D
MHZ2-16D1
MHZ2-16D2
MHZ2-16DN
MHZ2-16S
MHZ2-20D
MHZ2-20D1
MHZ2-20D2
MHZ2-20DN
MHZ2-20S
MHZ2-25D
MHZ2-25DN
MHZ2-32D
MHZ2-32D3
MHZ2-40C
MHZ2-40D2
MHZ2-40D3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Posición del dedo / Opciones
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Doble efecto1286.13.36Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto1286.13.36Tipo estándar con agujeros pasantes en dirección de apertura / cierre
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de acción simple (normalmente abierto)128-1.96Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de acción simple (normalmente cerrado)15.211.213-10Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Doble efecto15.211.2171110Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto15.211.2171110Tipo estándar con agujeros pasantes en dirección de apertura / cierre
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto15.211.2171110Tipo estrecho tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de acción simple (normalmente abierto)15.211.2-7.110Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de acción simple (normalmente abierto)15.211.2-7.110Tipo estrecho tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de acción simple (normalmente cerrado)20.914.938-16Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto20.914.9453416Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Doble efecto20.914.9453416Tipo estándar montaje lateral roscado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto20.914.9453416Tipo estándar con agujeros pasantes en dirección de apertura / cierre
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto20.914.9453416Tipo estrecho tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de acción simple (normalmente abierto)20.914.9-2716Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Doble efecto26.316.3664220Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto26.316.3664220Tipo estándar montaje lateral roscado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Doble efecto26.316.3664220Tipo estándar con agujeros pasantes en dirección de apertura / cierre
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto26.316.3664220Tipo estrecho tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de acción simple (normalmente abierto)26.316.3-3320Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto33.319.31046525Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto33.319.31046525Tipo estrecho tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto482619315832Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto25319315832Dedos tipo plano
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo de acción simple (normalmente cerrado)6030267-40Tipo básico estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto603031825440Tipo estándar con agujeros pasantes en dirección de apertura / cierre
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble efecto33331825440Dedos tipo plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cuadrada Medio ambiente, aplicaciones Estándar Funcion adicional Con guía lineal
Mecanismo de ajuste de carrera No provisto Opciones de cuerpo Tipo básico Cambio automático Ninguno
Número de interruptores Ninguno Longitud del cable Ninguno Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico