(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie C85 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie C85
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire de varilla simple de doble efecto de tipo estándar.
[Características]
· Cumple con la norma ISO (6432) (C85).
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de montaje de extremo de barra e interruptores automáticos.
· Como ya no es necesario pedir el soporte y el cilindro correspondiente por separado, se puede reducir el tiempo de pedido.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CD85N20-145-B

Número de Parte
CD85N20-145-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Tipo de tapa de cabeza
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales20145Tope de goma (estándar)Básico (tipo de horquilla integrada)0.05 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Montaje de la banda--Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Soporte de apoyo Ninguno Punta de varilla de montaje de metal Ninguno
Fuelle Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CD85N20-145-B de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie C85.

Products like this...

Número de Parte
C85E10-40
C85E10-80
C85E12-100
CD85N20-15-B
CD85N20-15-B-XC6A
CD85N20-150-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Tipo de tapa de cabeza
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1040Tope de goma (estándar)Boss de doble lado0.08 a 1.0Sin imán------Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Tope de goma (estándar)Boss de doble lado0.08 a 1.0Sin imán------Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Tope de goma (estándar)Boss de doble lado0.08 a 1.0Sin imán------Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2015Tope de goma (estándar)Básico (tipo de horquilla integrada)0.05 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Montaje de la banda--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Tope de goma (estándar)Básico (tipo de horquilla integrada)0.05 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Montaje de la banda--Acero inoxidable (vástago, tuerca del vástago)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales20150Tope de goma (estándar)Básico (tipo de horquilla integrada)0.05 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Montaje en carril--Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico