(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro montado en válvula serie CVM3, acción simple, retorno / extensión por resorte

Cilindro montado en válvula serie CVM3, acción simple, retorno / extensión por resorte
  • Descuento por volumen

Cilindro montado en válvula de tipo estándar con acción simple, retorno por resorte o accionamiento por extensión de resorte.
[Caracteristicas]
· Un cilindro de aire con una válvula montada en el cilindro redondo.
· Algunos modelos también tienen un controlador de velocidad incorporado.
· Fácil ajuste de velocidad.
* Consulte el catálogo de SMC para obtener detalles de las especificaciones.
* Las imágenes del producto son imágenes representativas. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CDVM3B20-25S-5GS-C73LS
CVM3B20-25S-2G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Voltaje de la válvula solenoide Luz indicadora / supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Imán incorporadoC733124 V DCCon supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Sin imán---200 V CA (50/60 Hz)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro De simple efecto (extruido) Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Presencia Amortiguar Amortiguador de goma Presión operacional(MPa) 0.18 a 0.7
Tipo de rosca de puerto Rc Tipo de soporte de montaje Tipo básico Especificaciones a medida Ninguno
Tipo Tipo de tubería atornillada Entrada eléctrica de cable Ojal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico