(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro montado en válvula, doble acción, varilla simple Serie CVJ5

Cilindro montado en válvula, doble acción, varilla simple Serie CVJ5
  • Descuento por volumen

Una válvula de tipo estándar montada en doble acción, cilindro de varilla única.
[Caracteristicas]
· Un cilindro de aire con una válvula montada en el cilindro redondo.
· Cilindro con válvula que facilita el ajuste de la velocidad.
* Consulte el catálogo de SMC para obtener detalles de las especificaciones.
* Las imágenes del producto son imágenes representativas. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CDVJ5L16-15-5GS-H7A1
CVJ5L16-30-1GZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Voltaje de la válvula solenoide Luz indicadora / supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Imán incorporadoH7A10.5224 V DCCon supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Sin imán---100 V ACCon supresor de luz y sobretensión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Válvulas Presencia Amortiguar Amortiguador de goma Presión operacional(MPa) 0.15 a 0.7
Tipo de soporte de montaje Tipo de pie axial Empujar / tirar energizado Extendido cuando está energizado Entrada eléctrica de cable Ojal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico