(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro estándar adecuado para su uso en entornos en los que hay salpicaduras de agua, como maquinaria de procesamiento de alimentos.
[Características]
· Todas las especificaciones de acero inoxidable (partes externas).
· Elección de 2 tipos de material de sellado de juntas.
· Configuración externa que reduce la acumulación de líquido.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CG5BA40TNSV-125
Número de Parte |
---|
CG5BA40TNSV-125 |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Fin de bloqueo | Ninguno | Válvulas | Presencia | Presión operacional(MPa) | 0.05 a 1.0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CG5BA40TNSV-125 de la serie Cilindro de acero inoxidable serie CG5-S.
Número de Parte |
---|
CDG5BA100SR-600 |
CDG5BA100SV-150 |
CDG5BA100SV-400 |
CG5BA40TNSV-80 |
CG5BA50SR-125 |
CG5BA50SR-50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente