(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire serie CDS1 con interruptor automático (Números de pieza)

Cilindro de aire serie CDS1 con interruptor automático
  • Descuento por volumen

Tapa cuadrada cilindro de aire.
[Características]
· Tipo barra de dirección.
· Tamaño de agujero grande.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDS1TN125-270

Número de Parte
CDS1TN125-270
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1252700.05 a 0.97RcSin interruptor--Tipo de muñón centralNingunoNingunoSin lubricante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Presencia Amortiguar Con cojines en ambos lados Especificaciones Imán incorporado
Punta de varilla de montaje de metal Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDS1TN125-270 de la serie Cilindro de aire serie CDS1 con interruptor automático.

Products like this...

Número de Parte
CDS1BN125-250-A53L
CDS1BN125-300
CDS1BN125-350
CDS1TN125-300
CDS1TN140-1000
CDS1TN160-190
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1252500.05 a 0.97RcA5332Tipo básicoNingunoNingunoSin lubricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1253000.05 a 0.97RcSin interruptor--Tipo básicoNingunoNingunoSin lubricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1253500.05 a 0.97RcSin interruptor--Tipo básicoNingunoNingunoSin lubricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--0.05 a 0.97RcSin interruptor--Tipo de muñón centralNingunoNingunoSin lubricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-1,0000.05 a 0.97RcSin interruptor--Tipo de muñón centralNingunoNingunoSin lubricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-1900.05 a 0.97RcSin interruptor--Tipo de muñón centralNingunoNingunoSin lubricante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico