(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo estándar, tipo lubricante / no lubricante, serie Hidro-aire tipo CS1 (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo estándar, tipo lubricante / no lubricante, serie Hidro-aire tipo CS1
  • Descuento por volumen

Cilindro de aire tipo barra de dirección.
[Características]
· Tapa cuadrada.
· Tamaño de agujero grande.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS1FN160-1400

Número de Parte
CS1FN160-1400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Fuelle Material del tubo Especificaciones a medida Especificación personalizada (posiciones de puerto) Tipo Especificación a medida (posición de la válvula amortiguadora) Símbolo de ajuste de carrera
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales-160$1601,400EstándarCon cojines en ambos lados0.05 a 0.97Rc----NingunoTipo de brida de extremo de barraNingunoTubo de hierroNinguno-Sin lubricante--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Presencia Código de construcción de recipientes a presión Conforme

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS1FN160-1400 de la serie Cilindro de aire, tipo estándar, tipo lubricante / no lubricante, serie Hidro-aire tipo CS1.

Products like this...

Número de Parte
CS1B180-400
CS1B180-700
CS1B180-80
CS1FN160-250
CS1FN160-280
CS1FN160-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Fuelle Material del tubo Especificaciones a medida Especificación personalizada (posiciones de puerto) Tipo Especificación a medida (posición de la válvula amortiguadora) Símbolo de ajuste de carrera
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales--400EstándarCon cojines en ambos lados0.05 a 0.97Rc----NingunoTipo básicoNingunoTubo de hierroNinguno-Tipo de lubricante--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales--700EstándarCon cojines en ambos lados0.05 a 0.97Rc----NingunoTipo básicoNingunoTubo de hierroNinguno-Tipo de lubricante--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales---EstándarCon cojines en ambos lados0.05 a 0.97Rc----NingunoTipo básicoNingunoTubo de hierroNinguno-Tipo de lubricante--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales---EstándarCon cojines en ambos lados0.05 a 0.97Rc----NingunoTipo de brida de extremo de barraNingunoTubo de aluminioNinguno-Sin lubricante--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--280EstándarCon cojines en ambos lados0.05 a 0.97Rc----NingunoTipo de brida de extremo de barraNingunoTubo de aluminioNinguno-Sin lubricante--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---EstándarCon cojines en ambos lados0.05 a 0.97Rc----NingunoTipo de brida de extremo de barraNingunoTubo de aluminioNinguno-Sin lubricante--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico