(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cilindro de aire con extremo de varilla hembra disponible según el estándar.
[Características]
· Mejora la operatividad del cambio automático.
· Posición fácil de ajustar.
· No se agrega rosca hembra de montaje giratorio a la variación de tipo básico.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDG1LN32-520Z |
CDG1LN40-520Z |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Presión operacional(MPa) | 0.05 a 1.0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente