(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo estándar: Acción única, retorno / extensión por resorte Serie CG1 (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo estándar: Acción única, retorno / extensión por resorte Serie CG1
  • Descuento por volumen

Cilindro estándar con operabilidad de cambio automático mejorada.
[Características]
· Tipo de acción de la barra: barra simple.
· Extremo de varilla hembra disponible según el estándar.
· Operatividad de cambio automático mejorada y fácil ajuste de posición.
· No se agrega rosca hembra de montaje giratorio para variación de tipo básico.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDG1BN25-50SZ

Número de Parte
CDG1BN25-50SZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)25500.18 a 1.0Imán incorporadoNinguno---Tipo básicoVarilla rosca machoProductos a medida no disponibles

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Amortiguar Amortiguador de goma Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDG1BN25-50SZ de la serie Cilindro de aire, tipo estándar: Acción única, retorno / extensión por resorte Serie CG1.

Products like this...

Número de Parte
CDG1BN20-25SFZ
CDG1BN20-25SZ
CDG1BN20-25TZ
CDG1BN32-100SZ
CDG1BN32-125SZ
CDG1BN32-150SZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)--0.18 a 1.0Imán incorporadoNinguno---Tipo básicoExtremo de varilla rosca hembraProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)--0.18 a 1.0Imán incorporadoNinguno---Tipo básicoVarilla rosca machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)20250.23 a 1.0Imán incorporadoNinguno---Tipo básicoVarilla rosca machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)321000.18 a 1.0Imán incorporadoNinguno---Tipo básicoVarilla rosca machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)321250.18 a 1.0Imán incorporadoNinguno---Tipo básicoVarilla rosca machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)--0.18 a 1.0Imán incorporadoNinguno---Tipo básicoVarilla rosca machoProductos a medida no disponibles

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico