(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transmisor / Indicador neumático en miniatura Serie VR3110 (Números de pieza)

Transmisor / Indicador neumático en miniatura Serie VR3110
  • Descuento por volumen

Transmisor / Indicador neumático en miniatura Serie VR3110: una luz indicadora de aire ultracompacta para controlar la presencia es la presión de aire.
[Características]
· Equivalente a lámparas indicadoras en un sistema eléctrico.
· Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0 MPa.
· Temperatura del aire de funcionamiento y ambiente: -5 a +60°C (sin congelación).
· Frecuencia de operación: 300 cpm o menos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
VR3110-01G
VR3110-01R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Luz indicadora
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo de relé Tipo de hilo R Tamaño del puerto de conexión 1/8
Materiales Cuerpo: latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico