(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Válvula de relé serie VR4151/4152

Válvula de relé serie VR4151/4152
  • Descuento por volumen

Válvula de relé SMC.
[Características]
· Realiza secuencias operativas fijas basadas en la señal neumática recibida de la válvula mecánica.
· Operación equivalente a un relé auxiliar en un sistema eléctrico.
[Especificaciones]
· Fluidos utilizables: aire
· Presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
· Presión piloto: 0.15 a 1.0 MPa
· Temperatura del aire de funcionamiento y ambiente: -5 a + 60°C (sin congelación)
· Lubricación: No se requiere (Use aceite de turbina Clase 1 ISO VG32, si está lubricado)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VR4151-00-0
VR4151-00-1
VR4151-01A-1
VR4152-00-0
VR4152-01A-1
VR4152-F01A-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tipo de hilo Opción Luz indicadora
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Piloto individualNingunoSin subplacaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Piloto individualNingunoSin subplaca
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Piloto individualRcSubplaca, tipo de tubería lateral
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Piloto dobleNingunoSin subplacaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Piloto dobleRcSubplaca, tipo de tubería lateral
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Piloto dobleGSubplaca, tipo de tubería lateral

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo de relé Tamaño del puerto de conexión 1/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico