(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cilindro de aire con extremo de varilla hembra disponible de serie.
[Características]
· Los tipos de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación.
· Varias opciones de soporte de montaje.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles.
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce.
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CDM2UZ32-150Z
Número de Parte |
---|
CDM2UZ32-150Z |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDM2UZ32-150Z de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2.
Número de Parte |
---|
CDM2B20-165AZ |
CDM2B20-170Z |
CDM2B20-220AZ |
CM2B20-10Z |
CM2B20-15Z |
CM2B20-160Z |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente