(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de acoplador S Serie KK130S【5 piezas por paquete】

Conector de acoplador S Serie KK130S
  • Descuento por volumen

Una junta de un toque con acoplador tipo S de ahorro de energía que se logra mediante la reducción de las pérdidas de presión.
[Características]
· Se puede reducir la cantidad de consumo de aire y mantener bajos los costos al reducir el consumo de energía del compresor.
· 12 g más ligero que el producto convencional.
· La fuerza de inserción del tapón se ha reducido en 20 N en comparación con el producto convencional (a 0.5 MPa).
· El factor C se ha incrementado en un 34% en comparación con el producto convencional (tipo de rosca R1/4).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • El producto que se muestra en la imagen puede ser una imagen representativa. Consulte el catálogo de formas y tipos de productos.

PDF

Número de Parte
KK130S-01MS
KK130S-02F
KK130S-02MS
KK130S-03F
KK130S-03MS
KK130S-04F
KK130S-04MS
KK130S-06H
KK130S-08H
KK130S-09B
KK130S-10H
KK130S-65N
KK130S-80N
KK130S-N02F
KK130S-N02MS
KK130S-N03MS
KK130S-N04MS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de hilo Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro del agujero de conexión de tubería Designación nominal de manguera
(mm / (pulgadas))
Diámetro interno de la manguera aplicable / diámetro externo
(mm)
Tubo aplicable OD
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80R 1/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Roscado hembra roscado-20~80Rc 1/4---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Tipo roscado-20~80R 1/4---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Roscado hembra roscado-20~80Rc 3/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80R 3/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Roscado hembra roscado-20~80Rc 1/2---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Tipo roscado-20~80R 1/2---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Con acoplamientos de un toque----6

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Con acoplamientos de un toque----8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Para montaje en tubo] 00042-20~80-8 (1/4")--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Con acoplamientos de un toque----10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo de apriete de tuerca-20~80--6.5/10-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo de apriete de tuerca-20~80--8/12-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Roscado hembra roscado-20~80NPT 1/4---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80NPT 1/4---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80NPT 3/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80NPT 1/2---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero para la construccion Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Con o sin válvula de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico