(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

QDC, 101 Series, Niple, Tipo dedicado N2-1-1/4, 101 N4-T

QDC, 101 Series, Niple, Tipo dedicado N2-1-1/4, 101 N4-T
  • Descuento por volumen

Con el 101 N4-T, al conectar el lado del acoplador y el lado del pezón automáticamente se abre la válvula del lado del acoplador. Un tipo de acoplador PushOne integrado está disponible.

[Caracteristicas]
· Tipo de pulsar para conectar.
· Conexión de un toque entre el acoplador y el pezón: simplemente empújelo.
· El acoplador cuenta con una válvula de apertura y cierre automática incorporada.
· Cuando el acoplador y la boquilla están conectados, la válvula del acoplador se abrirá automáticamente.
· Nuestra línea de productos incluye artículos SUS304 (producción por pedido).
· El tipo integrado de conexión PushOne está disponible.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

101N4-4T

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoEstándarMaterial del cuerpoLatón
Materiales adhesivosCaucho nitrilo NBRFluido AplicableAire
Macho femeninoPezónEstructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo[Para montaje en tubo] Para montaje en tuboEntorno operativo, aplicacionesEstándar
Rango de presión de operación(MPa)~1.0Tipo de tubo aplicableN2-1-1/4
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃)-20~80 - -
Número de Parte
101N4-4T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Pezón Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Para montaje en tubo Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Tipo de tubo aplicable N2-1-1/4 Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 101N4-4T de la serie QDC, 101 Series, Niple, Tipo dedicado N2-1-1/4, 101 N4-T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico