(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de acoplador en S Serie KK130P【1-5 piezas por paquete】

Conector de acoplador en S Serie KK130P
  • Descuento por volumen

Una junta de un toque con acoplador tipo S de ahorro de energía que se logra mediante la reducción de las pérdidas de presión.
[Características]
· Tapón: tratado térmicamente para reducir la abolladura, la deformación y el desgaste.
· Factor C: aumentado en un 34% (tipo de rosca R1/4, comparación con el producto convencional *.)
· Fuerza de inserción del tapón: reducido en un 22% (20 N) (a 0.5 MPa, en comparación con el producto convencional *.)
· Ligero: reducido en un 14% (12 g) (comparación con el producto convencional *.)
· * Producto convencional: Serie KK13.
· El tipo de accesorio de un toque ha sido estandarizado.
· Incluye un mecanismo de bloqueo (semi-estándar) para evitar el desprendimiento debido a un impacto inesperado, etc.
· Los retenes en la manga ayudan a mantener la posición de bloqueo y la posición de liberación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KK130P-01F
KK130P-01MS
KK130P-02F
KK130P-02MS
KK130P-03F
KK130P-03MS
KK130P-04F
KK130P-04MS
KK130P-06H
KK130P-07H
KK130P-08H
KK130P-09H
KK130P-10H
KK130P-11H
KK130P-12H
KK130P-13H
KK130P-50N
KK130P-60N
KK130P-65N
KK130P-80N
KK130P-85N
KK130P-110N
KK130P-N01F
KK130P-N01MS
KK130P-N02F
KK130P-N02MS
KK130P-N03F
KK130P-N03MS
KK130P-N04F
KK130P-N04MS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de hilo Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro del agujero de conexión de tubería Diámetro interno de la manguera aplicable / diámetro externo
(mm)
Tubo aplicable OD
(mm)
Tubo aplicable OD
(Pulgada)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Roscado hembra roscado-20~80Rc 1/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80R 1/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Roscado hembra roscado-20~80Rc 1/4---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80R 1/4---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Roscado hembra roscado-20~80Rc 3/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Tipo roscado-20~80R 3/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Roscado hembra roscado-20~80Rc 1/2---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80R 1/2---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Con acoplamientos de un toque---6-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Con acoplamientos de un toque----1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Con acoplamientos de un toque---8-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Con acoplamientos de un toque----5/16

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Con acoplamientos de un toque---10-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Con acoplamientos de un toque----3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Con acoplamientos de un toque---12-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Con acoplamientos de un toque----1/2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo de apriete de tuerca-20~80-5/8--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de apriete de tuerca--6/9--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de apriete de tuerca-20~80-6.5/10--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo de apriete de tuerca-20~80-8/12--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de apriete de tuerca-20~80-8.5/12.5--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo de apriete de tuerca-20~80-11/16--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Roscado hembra roscado-20~80NPT 1/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tipo roscado-20~80NPT 1/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Roscado hembra roscado-20~80NPT 1/4---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80NPT 1/4---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Roscado hembra roscado-20~80NPT 3/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80NPT 3/8---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Roscado hembra roscado-20~80NPT 1/2---

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tipo roscado-20~80NPT 1/2---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero para la construccion Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Con o sin válvula de retención Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico